De schakelkast uit: trillingsdiagnose direct in het veld!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_vse903_0001.jpg?v=-551326274)
- Robuuste IP 67-behuizing voor decentrale toepassing
- Snelle, foutloze installatie en montage achteraf dankzij standaard M12-aansluitingen
- Zes signaalingangen registreren alle relevante gegevens voor conditiebewaking
- Geïntegreerde scheiding tussen automatiserings- en IT-netwerk
- Compatibel met alle gangbare acceleratiesensoren
Voor een efficiënte en decentrale trillingsdiagnose
Het diagnosesysteem VSE9xx kan dankzij de robuuste IP 67-behuizing direct in het veld worden gemonteerd. Daar kan het tot vier dynamische signalen (bijv. versnelling) evalueren en de gegevens via ethernet of veldbus doorsturen. Twee extra ingangen (1 x pulssignaal, 1 x analoog) kunnen worden gebruikt voor het registreren van verdere informatie die relevant is voor conditiebewaking, zoals toerental en temperatuur.
Eenvoudige integratie, zelfs in een bestaande installatie
De IP-67-VSE is perfect voor het eenvoudig achteraf inbouwen van een trillingsbewaking in uw bestaande installaties. Het complete IP 67-portfolio van ifm, dat ook schakelaars, IO-Link-masters, netvoedingen en edgeDevices omvat, biedt u maximale flexibiliteit bij de uitbreiding van uw systeem achteraf. Tijd, ruimte en kosten voor de installatie worden aanzienlijk verminderd.
Veilige aansluiting via standaard M12-aansluiting
De acceleratiesensoren worden op de VSE aangesloten via een standaard M12-verbindingskabel. Dit maakt een foutloze installatie mogelijk en zorgt tevens voor de in het veld vereiste afdichting tegen externe invloeden.