• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Zonder compromissen: robuust UHF-verwerkingssysteem voor ruwe omgevingen

  • Antenne, verwerkingseenheid en switch in één apparaat versnelt de installatie
  • Leest maximaal 16 tags op een afstand van maximaal 3 meter
  • Montage in metalen en vochtige omgeving mogelijk
  • Veldbusinterface, digitale in-/uitgangen en IO-Link beperken de bedradingswerkzaamheden tot een minimum

Nu ook met IO-Link

De digitalisering en de daaruit voortvloeiende eisen aan industriële identificatieoplossingen nemen gestaag toe. Daarom biedt ifm de krachtige, compacte RFID UHF-apparaten niet alleen met de klassieke veldbusinterfaces en IoT aan, maar nu ook met IO-Link.

Data-overdracht via het netwerk, directe aansturing van actuatoren

Bij traceren van goederen in de intralogistiek kunnen RFID-systemen hun prestaties optimaal benutten. Met de IoT-compatibele of IO-Link RFID UHF-oplossingen kan track-and-trace nog gestroomlijnder worden gerealiseerd, bijvoorbeeld met de eenvoudige parametrering en visualisering van ifm moneo configure.

Voordelen van de UHF-RFID-oplossing van ifm:

DTE-varianten met veldbusinterface

De verwerkingssystemen DTE bezitten een geïntegreerde webserver voor de apparaatinstelling en -monitoring en diagnosegegevens bij een integratie in de cloud. Dankzij hun interfaces zijn de DTE-varianten ideaal voor rechtstreekse aansluiting op pc's, industriële pc's of PLC's. Via een extra veldbusinterface kunnen signalen ook worden doorgelust, wat de bedrading op veldniveau vermindert.
Bovendien beschikken de apparaten over twee digitale in- en uitgangen. Geïntegreerde logische functies kunnen worden gebruikt voor de voorbewerking van gegevens, bijvoorbeeld om rechtstreeks een signaallamp te besturen op basis van de situatie.
De apparaten met IoT Core leveren uitvoerige gegevens, gebeurtenissen en diensten via gangbare protocollen als HTTP, MQTT en JSON.

DTI-varianten met IO-Link

IO-Link maakt een bijzonder eenvoudige parametrering en snelle inbedrijfstelling mogelijk. Voor maximale flexibiliteit kunnen de bedrijfsmodi op elk moment worden gewijzigd, afhankelijk van de toepassing. Uitgebreide antenneparameters en diagnosegegevens kunnen via de software moneo worden opgevraagd en gevisualiseerd. Dat biedt maximale transparantie.

Toepassingsgebieden

Dankzij het bereik tot 3 m zijn de systemen bij uitstek geschikt voor track & trace en traceerbaarheidstoepassingen. Zo kunnen bijvoorbeeld voertuigen worden geïdentificeerd en deuren direct worden geopend door middel van digitale uitgangen – zonder programmeerwerkzaamheden of vertraging.
In de intralogistiek wordt het systeem gebruikt voor een naadloze producttracering. Er kunnen maximaal 16 tags tegelijk worden gelezen.

De producten