You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

RFID voor Industrie 4.0: IoT-oplossingen met rechtstreekse aansluiting naar de IT-infrastructuur

  • Slanke infrastructuur: Rechtstreekse data-uitwisseling tussen RFID-systeem en IT-niveau
  • Standaard Ethernet-protocollen vereenvoudigen integratie en interoperabiliteit
  • Een verscheidenheid aan producten dekt elke behoefte op elke locatie
  • IoT-Core-Visualizer vereenvoudigt de keuze en overdracht van datapunt-URL's

Track&Trace-IT-oplossing zonder omwegen

Bij traceren van goederen in de intralogistiek kunnen RFID-systemen hun prestaties optimaal benutten. Met de nieuwe IoT-compatibele RFID-oplossingen van de DTExx5-serie kan zo'n track&trace-systeem dankzij de direct IT-koppeling nog eenvoudiger en slanker worden gerealiseerd.

IoT-Core-Visualizer: Datapunt-URL snel opsporen

Het portfolio omvat zowel compacte UHF- en HF-oplossingen als ook een HF-verwerkingseenheid voor maximaal 4 antennes. Die beschikken allemaal over een ethernet-interface, waarmee informatie met behulp van HTTP, JSON of MQTT bi-directioneel is te verzenden. Dankzij de overzichtelijke IoT-Core-Visualiser komt de gebruiker snel bij de URL van elk datapunt, zodat de integratie in de eigen softwareapplicatie een fluitje van een cent wordt.

ifm IoT-Core: eenvoudige IT-integratie

Met de ifm IoT-Core kan een apparaat data, gebeurtenissen (events) en diensten aan geïnteresseerden beschikbaar stellen. De ifm IoT-Core ondersteunt verschillende protocollen in het internet-ecosysteem zoals HTTP, MQTT en JSON.

Voor elke applicatie de passende oplossing:

DTE105 HF en antennes

De IoT-verwerkingseenheid wordt bijvoorbeeld toegepast in de materiaalstroombesturing en -controle in productielijnen en bij de codering van werkstukdragers in geleide transport- en vervoerssystemen.

DTE605 HF compact

Het compacte apparaat wordt overal gebruikt waar individuele schrijf-/leesprocessen binnen een systeem op grotere afstand worden uitgevoerd.

DTE805/905 UHF compact

Het compacte UHF-RFID-systeem is geschikt voor toepassingen waar grote bereiken gewenst zijn. Bij applicaties in de materiaallogistiek kan bijvoorbeeld het apparaat bepalen of het juiste materiaal in voldoende mate beschikbaar is voor de productieopdracht.