Druksensor met hoogwaardige keramische meetcel
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/stainless_steel_pipes_food_production_high.jpg?v=-1157843394)
Onderhoudsvrij en robuust
De druksensoren zijn aan de proceszijde zonder elastomeer-afdichting geconstrueerd en dus onderhoudsvrij. De vlak in te bouwen, robuuste keramische meetcel is bestand tegen druk- en vacuümpieken en inwerkingen door abrasieve stoffen. Bovendien is de sensor bestand tegen mediumtemperaturen van max. 150°C (max. 1 h). Daardoor is de sensor ook uitstekend geschikt voor alle gangbare toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
Hoge nauwkeurigheid
De druktransmitters van het type PM16 en PM17 hebben algehel nauwkeurigheid van 0,2%. Verder is de temperatuurcompensatie bij snelle temperatuurwisselingen (bijv. in CIP/SIP-processen) aanzienlijk verbeterd.
Flexibele aanpassing
De sensoren zijn leverbaar met Triclamp voor de directe inbouw, G1-afdichtingsconus en G1-Aseptoflex-Vario voor de inbouw met proces- en inlasadapters in tanks en met G1/2-afdichtingsconus speciaal voor de inbouw in pijpleidingen.
Gratis fabriekscertificaat
Op www.factory-certificate.ifm kunt u voor elke gekochte PM-druksensor een gratis fabriekscertificaat downloaden.
Meerwaarde dankzij IO-Link
eDataoverdracht zonder conversiefouten
IO-Link maakt een conversievrije dataoverdracht mogelijk, aangezien conversieverliezen via digitale communicatie zijn uitgesloten en externe invloeden, zoals magnetische velden, geen invloed hebben op de dataoverdracht.
Transparante processen
De actuele druk wordt via IO-Link met de hoogst mogelijke resolutie nauwkeurig weergegeven. Op die manier kunt u uw proces te allen tijde exact in het oog houden.
Comfortabele inbedrijfstelling
De druksensor kan snel en eenvoudig via IO-Link met behulp van een IT-aansluiting, bijv. met de softwaretool moneo, worden geparametreerd.