Snel reagerende, nauwkeurige stromingssensor
Efficiënte productie in de gewenste kwaliteit
Met de stromingssensoren van het type SBT zorgt u voor kwaliteit en efficiëntie in uw productieprocessen, bijvoorbeeld in spuitgietinstallaties, bij de productie van banden of de productie van vleesvervangers. Met een snelle responsesnelheid en nauwkeurig bepaalt de sensor de doorstroomhoeveelheid van het medium dat voor het temperen rondom de matrijs wordt gebruikt, waarmee de vorm afhankelijk van de processtap wordt verhit of afgekoeld. Tijdens de meting laat hij zich ook niet afleiden door luchtbellen.
Afwijkingen van de instelwaarde worden dankzij de hoge herhalingsnauwkeurigheid al vanaf de geringste flow vroegtijdig herkend. Dure materiaalverspilling door afkeur door vroegtijdig of onvolledig koeling wordt vermeden.
Onderhoudsbehoeften in een vroeg stadium vaststellen
Afhankelijk van de aard van het warmte- of koelmedium kunnen de kanalen die in de spuitgietvorm zijn aangebracht voor het temperen rondom de matrijs, in de loop der tijd dichtslibben. Afzettingen als kalk of vuildeeltjes kunnen ertoe leiden dat de doorstroming van warmte- of koudemedium vermindert of zelfs verhinderd wordt. Ook hier helpt de nauwkeurig werkende sensortechnologie om de noodzaak van onderhoud in het verstopte leidingsysteem snel vast te stellen en kwaliteitsverlies te voorkomen.
Modern energiemanagement
De bewaking van doorstroming en temperatuur heeft zijn waarde bewezen in tempereer processen. Op deze manier kan het energieverbruik van het productieproces eenvoudig worden bewaakt en door exacte besturing van temperatuur en flow worden geoptimaliseerd.