Hoog temperatuur-stromingssensor SBT
- Hogere efficiëntie en kwaliteit in tempereer processen
- Continue monitoring van de temperen rondom contouren
- Exacte procesbesturing dankzij snelle reactietijd en hoge reproduceerbaarheid
- Modern energiemanagement in combinatie met temperatuursensoren
- Bestand tegen temperaturen tot 180 °C en drukwbereiken tot 30 bar
Efficiënte productie in de gewenste kwaliteit
De stromingssensoren van het type SBT die ontworpen zijn voor de hoogste eisen op het gebied van temperatuur en druk, staan borg voor het efficiënte productieproces, bijvoorbeeld in spuitgietinstallaties, de bandenproductie of de vleesvervangerproductie. Daarvoor bepaalt de sensor de doorstroomhoeveelheid van het medium dat voor het temperen rondom een contour wordt gebruikt, waarmee de vorm afhankelijk van de processtap wordt verhit of afgekoeld. Tijdens de meting laat hij zich ook niet afleiden door luchtbellen.
Met behulp van nauwkeurige meetwaarden en de exacte procesbesturing verlaagt u de afkeuren
Afwijkingen van de instelwaarde worden dankzij de hoge herhalingsnauwkeurigheid al vanaf de geringste flow vroegtijdig herkend. Dure afkeur door vroegtijdig of onvolledig afkoelen worden vermeden.
Onderhoudsbehoefte vroegtijdig herkennen dankzij continue monitoring
Afhankelijk van de aard van het warmte- of koelmedium kunnen de kanalen die in de spuitgietvorm zijn aangebracht voor het tempereen rondom de contour, in de loop der tijd dichtslibben. Afzettingen als kalk of vuildeeltjes kunnen ertoe leiden dat de doorstroming van warmte- of koudemedium vermindert of zelfs verhinderd wordt. Als gevolg daarvan kan het onvoldoende verwarmde medium zich niet correct verspreiden of koelt het niet voldoende. Beide gebreken resulteren in producten met onvoldoende kwaliteit.
Voor het filteren van vrije vuildeeltjes worden filters met een maasgrootte van ca. 200 μm gebruikt. De hoge reproduceerbaarheid en de snelle reactietijd van de sensor dragen ertoe bij dat een onderhoudsbehoefte in het dichtgeslibde pijpleidingsysteem snel kan worden herkend en het systeem vroegtijdig kan worden gerepareerd.
Modern energiemanagement
De bewaking van doorstroming en temperatuur heeft zijn waarde bewezen in tempereer processen. Op deze manier kan het energieverbruik van het productieproces eenvoudig worden bewaakt en door exacte besturing van temperatuur en flow worden geoptimaliseerd.
Door de uitstekende reactietijd van het flowmeetsysteem vormen ook hoge cyclustijden geen probleem. De temperatuurmeting kan hierbij worden gerealiseerd met behulp van de robuuste sensoren TM5101 (tot 150 °C) of TA2212 (tot 200 °C).