De ultrasone stromingssensor SU Puresonic
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/537598528_reverse-osmosis-systems.jpg?v=-2068104987)
Proceskwaliteit eenvoudig en permanent garanderen
De SU Puresonic registreert de flow met hoge precisie. Dankzij de ultrasone technologie geldt dit ook voor gedemineraliseerd water, zoals dat wordt geproduceerd in omgekeerde osmose-installaties. Samen met de geleidbaarheidssensor LDL101 kan een betrouwbare kwaliteitscontrole in het filtratieproces worden gerealiseerd.
Robuuste meetbuis zonder inbouwdelen
De meetbuis van de SU Puresonic is gemaakt van roestvast staal en is vrij van meetelementen, afdichtingen en bewegende delen. Dit betekent dat storingen als gevolg van schade, lekkages of obstructies van meet af aan zijn uitgesloten, evenals een mogelijke drukval die veroorzaakt kan worden door het ontwerp.
Conditiebewaking gemakkelijk gemaakt
De SU Puresonic is uitgerust met IO-Link en een duidelijk zichtbare status-LED en biedt alles wat u nodig hebt voor een permanente monitoring van de proceskwaliteit. Dat betekent dat de status van de signaalkwaliteit zowel op IT-niveau als ter plaatse snel kan worden afgelezen. Als die daalt, kan dit een indicatie zijn van een verhoogde dichtheid van de deeltjes of afzetting op de binnenwand van de buis.