You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Accurate persluchtmeting voor een efficiënt energiebeheer

“All-in-one-sensor” bespaart kosten

De persluchtverbruiksmeter SD kenmerkt zich als een echt allround talent. Dankzij de geïntegreerde sensor voor temperatuur en optioneel ook voor druk heeft de gebruiker meteen zicht op vier proceswaarden (flow, druk, temperatuur en totale verbruikshoeveelheid), die inzicht bieden in de energie-efficiëntie van zijn installatie. Naast de inline-varianten zijn er ook een inschroefversies (SD1540 - SD1440) voor leidingen van 14 tot 254 mm diameter en een druk van maximaal 50 bar.

Verhoging van de energie-efficiëntie dankzij geïntegreerde lekkagebewaking

Met behulp van de nauwkeurige doorstromingsbewaking met SD kunnen lekkages worden gedetecteerd en kunnen zo energiekosten worden bespaard. Daarnaast kunnen dankzij de hoge herhalingsnauwkeurigheid van het apparaat de kosten van de druklucht exact worden berekend voor elke productielijn en de kostenberekening van de producten worden geoptimaliseerd.

De basis voor een sluitend energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001

Volgens de EU energierendementsrichtlijn DIN EN ISO 50001 hebben alle lidstaten zich verplicht energiebesparingen te treffen. Voorwaarde voor verlaging van de energiebelastingen is de invoering van een energiemanagementsysteem. De combinatie van de nieuwe drukluchtmeter SD en regelmatige DAkkS-kalibraties vormt daarvoor het optimale uitgangspunt.

De sensor geeft het verbruik aan afhankelijk van de leidingdiameter.