- Productnieuws
- Sensoren
- De nieuwe generatie vortex-doorstromingssensoren
De nieuwe generatie vortex-doorstromingssensoren

Beproefd principe opnieuw geconstrueerd
Nieuw design, verbeterde robuustheid en beproefde precisie: De nieuwe generatie vortexsensoren maakt over de hele linie indruk met zijn interne en externe waarden, waardoor de debietmeting van ultrazuiver water, media op waterbasis en glycoloplossingen eenvoudiger is dan ooit tevoren.
Dankzij het nieuwe ontwerp en nieuwe materialen is het aantal interne afdichtingen geminimaliseerd: Behuizing en interferende elementen zijn uit één element vervaardigd, waardoor een hoge drukvastheid en temperatuurbestendigheid is gerealiseerd.
Robuuster ten opzichte van hydrolyse, druk en temperatuur
Het gebruikte materiaal wordt gekenmerkt door een hoge hydrolysebestendigheid, wat een positief effect heeft op de levensduur van het apparaat. Bovendien is het materiaal bestand tegen een microbiologische aantasting, wat met name in koelwatercircuits het gevaar van de vorming van legionella vermindert.
Identieke inbouwmaten
De inbouwmaten van de bestaande Vortex-generatie werden overgenomen, zodat de omschakeling op de nieuwe generatie probleemloos verloopt.