• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Capacitieve sensoren per applicatie
  2. Noviteiten

Capacitieve touch-sensoren, gemaakt om lang mee te gaan

Touch-sensoren worden in uiteenlopende toepassingen gebruikt: van het openen en sluiten van hekken tot en met de reset na een installatiestop. Dankzij hun eigenschappen maken de nieuwe Eternity-touch-sensoren de bediening van installaties en machines nog eenvoudiger.

  • De touch-sensoren geven de uiteenlopende installatiestatussen weer met behulp van RGB-LED’s. Er zijn vijf kleuren beschikbaar die heel eenvoudig via IO-Link zijn tedefiniëren.
  • De nieuwe serie touch-sensoren KTE wordt uitgebreid met de statusllamp KTV in hetzelfde ontwerp. Dat zorgt voor een uniform bedieningspaneel.
  • Dankzij de nauwkeurige capacitieve vingerdetectie volstaat een lichte aanraking om de schakelaars te bedienen. Dat verhoogt de ergonomie op de werkplek.
  • De gevoeligheid van de sensoren kan worden afgestemd op de omgevingsomstandigheden. Op die manier is spatwater of aanhechting op een betrouwbare wijze te onderdrukken.

De capacitieve touch-sensor in detail

Productvoordelen van KTE en KTV

Speciaal ontworpen “easy mount”-moer is ideaal voor handmontage
Dankzij het door ifm ontwikkelde kroon-ontwerp van de moer, is vast aandraaien met de hand of met de vingertoppen makelijk te realiseren, ook in krappe inbouwsituaties.

Onderdrukking van aanhechtingen of onderdrukking van spatwater
De gevoeligheid van het bedieningsoppervlak kan worden aangepast aan de omgevingsomstandigheden. Daardoor wordt op betrouwbare wijze voorkomen dat aanhechtingen en/of spatwater kan leiden tot een foutieve bediening.

Applicatie gerelateerde inregeling van de gevoeligheid mogelijk
De sensor kan worden ingesteld op de bediening met of zonder handschoen.

Ergonomisch werken
De capacitieve vingerdetectie maakt de bediening mogelijk zonder kracht of druk uit te oefenen. Een lichte aanraking met de vinger volstaat al om de schakelaar te bedienen. Op die manier worden vingers en polsen ontzien.

Individueel aan te passen voor iedere applicatie
De instelbare kleuren van de drukknoppen en lampen, evenals de verwisselbare pictogramschijven bieden maximale flexibiliteit en de eenduidige functietoekenning van de sensor in elk toepassingsgebied.

Eenvoudige reiniging van de sensoren
Door hun gladde oppervlak zijn de sensoren eenvoudig te reinigen. Slijtagevrij schakelen en een honderd procent afgedichte behuizing dragen bij dat het apparaat voor lange tijd inzetbaar is.

Eén sensor voor alle toepassingen!
De sensoren zijn instelbaar als schakelaar, drukknoppen of vergrendelend element.

Handmatige aansturing van touch-sensoren


Het besturen van de digitale ingangen als klikbare animatie

De animatie toont hoe de digitale inganegn van de KTE-touch-sensoren zonder IO-Link zijn aan te sturen met behulp van bijvoorbeeld de Y-kabels EVC847 en EVC848 :
door op touch-sensoren 2 en 3 te klikken, worden hun uitgangen afgestemd op de aansturing van een kleurwisseling van touch-sensor 1. Door op de “mastersensor” 1 te klikken, worden alle signalen bij de ingangen overschreven.

Systeemaansluiting van de touch-sensoren

FAQ over de capacitieve touch-sensoren

De producten