Mechatronische stromingssensoren voor oliën
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-314416780_motor-and-hydraulic-pump.jpg?v=317203550)
Is ook bestand tegen toepassingen in de zware industrie
Hoe ruwer de procesomgeving, des te hoger de belasting waartegen de gebruikte sensoren bestand moeten zijn. De nieuwe mechatronische stromingssensor SB speciaal voor viskeuze oliën is het passende antwoord.
Hij biedt de perfecte combinatie van nauwkeurigheid, flexibiliteit en robuustheid, zoals die noodzakelijk is in de zware industrie of in de staalbouw. Hoge drukwaarden, temperatuurwisselingen en luchtbellen in het medium weet de sensor moeiteloos te meesteren.
Hoge prestaties
Zoals alle sensoren in de assemblage is de nieuwe SB afgestemd voor een maximaal haalbare nauwkeurigheid en minimale responstijd tijdens de productie door middel van het op het gebruik afgestemde mechanica en een complexe aanpassing . De geïntegreerde temperatuurcompensatie en de speciale olie-kalibratie staan garant voor exacte meetresultaten, ook bij schommelende temperatuur- en viscositeitswaarden.