Vochtigheidssensor voor olie houdt de kwaliteit in het oog
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ab_f_02070_risse_wilke_gross.jpg?v=1922986284)
Condition-based oliemanagement
De vochtigheidssensor voor olie, type LDH, meet continu de relatieve vochtigheid en de temperatuur van de olie. Dat biedt installatie-exploitanten de mogelijkheid om condition-based verversing en onderhoud uit te voeren. Zo kan het medium met maximale efficiëntie worden gebruikt, terwijl een beschadiging van de installatie als gevolg van verminderde koelings- of smeringswerking wordt vermeden. Ook corrosie en cavitatie, veroorzaakt door vrij water, kan effectief worden voorkomen.
De LDH kan dankzij het G1/2-schroefdraad en de gestandaardiseerde M12-stekker eenvoudig en storingsvrij in gebruik worden genomen – met de IO-Link-technologie kunnen de gegevens probleemloos worden gebruikt voor de IT-gebaseerde conditiebewaking.
De RVS-behuizing is permanent bestand tegen de ruwe omstandigheden in gebruiksomgeving.