You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Geleidbaarheidssensor van polypropyleen

Geleidbaarheidssensor van polypropyleen

Voor filterinstallaties, scheepvaart of doseerinstallaties

De LDL400 is een uit polypropyleen vervaardigde variant van de beproefde geleidbaarheidssensor LDL200 van ifm. Zijn materiaaleigenschappen maken hem tot de ideale keuze voor applicaties waarin metalen sensoren zouden corroderen: In direct contact met zoute omgevingslucht of andere agressieve zuren of basische media zoals reinigingsmiddelen, vormen geen probleem voor de LDL400. Met een diameter van acht millimeter zorgt het meetkanaal voor een optimale flow van het medium en vermindert het risico van verstoppingen.

Continue, temperatuurgecompenseerde meting

De sensor meet continu de geleidbaarheid van een medium binnen het bereik van 100 tot 2 miljoen µS/cm en verstuurt de metingen temperatuurgecompenseerd als digitale of analoge waarde. Bovendien kan ook de procentuele concentratie van NaCl in gedemineraliseerd water acyclisch worden opgeroepen. Daarmee kan de LDL400 universeel in bijna elke denkbare applicatie van de waterzuivering worden gebruikt. Het MR-certificaat van de EU RO MR Group vereenvoudigt de integratie van de LDL400 voor applicaties in de scheepsautomatisering.