Inlasadapters voor tanks
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-application-report-skanderborg-01.jpg?v=1644481547)
Speciale adapters voor het inlassen in tanks
De speciale adapters vormen een innovatieve oplossing waarmee een snel en eenvoudig inlasproces in de tank kan worden uitgevoerd. Alle spanningen door het inlasproces, die veroorzaakt kunnen worden door meerdere laslagen en dikwandige metaalplaten, worden opgevangen in het elastische overgangsdeel van de adapter.
Optionele koeladapters vereenvoudigen en verbeteren het lasresultaat bij speciale en standaardadapters en bieden een extra stabilisatie tijdens het lasproces.
Nabewerking
Voor de nabewerking, met name voor het slijpen en polijsten van de lasnaad, moeten de betreffende adapters voor binnen- en buitenbewerking meegeleverde slijpbeschermingsmiddelen worden gebruikt..
Dichtheidscontrole
Met de contoleset van de afdichting, die als toebehoren leverbaar is, kan de afdichtrand van de gelaste adapter op lekkages worden gecontroleerd, zonder dat de tank gevuld heoft te worden. In het geval van een lekkage wordt deze bij het lekkagegat van de lasadapter zichtbaar resp. hoorbaar gemaakt.