• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

De ultrasone sensor SU Puresonic

Proceskwaliteit eenvoudig en permanent garanderen

De ultrasone sensor SU Puresonic registreert met hoge nauwkeurigheid de flow van geleidbare en niet-geleidbare media. Op die manier worden water, glycolmengsels, koelsmeermiddelen, oliën en levensmiddeloliën op dezelfde wijze betrouwbaar geregistreerd.

Robuuste meetbuis zonder inbouwdelen

De meetbuis van de SU Puresonic is gemaakt van roestvast staal en is vrij van meetelementen, afdichtingen en bewegende delen. Dit betekent dat storingen als gevolg van schade, lekkages of obstructies van meet af aan zijn uitgesloten, evenals een mogelijke drukval die veroorzaakt kan worden door het ontwerp.

Conditiebewaking gemakkelijk gemaakt

De SU Puresonic is uitgerust met IO-Link en een duidelijk zichtbare status-LED en biedt alles wat u nodig hebt voor een permanente monitoring van de proceskwaliteit. Dat betekent dat de status van de signaalkwaliteit zowel op IT-niveau als ter plaatse snel kan worden afgelezen. Als die daalt, kan dit een indicatie zijn van een verhoogde dichtheid van de deeltjes of afzetting op de binnenwand van de buis.

Meer informatie over SU Puresonic en ervaringen van onze klanten vindt u hier.

Applicatiemogelijkheden van de ultrasone stromingssensor

In applicaties met gedemineraliseerd water, water en media op basis van water is de SU Puresonic de ideale keuze voor een nauwkeurige debietmeting. De sensor bewaakt niet alleen op betrouwbare wijze het volume van het behandelde water in de waterzuivering, maar is ook een belangrijke component voor het regelen van watervolumes in onderdelenreiniging en diverse koelwatertoepassingen.

De producten