• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Niet-reactieve I/O-modules voor IO-Link

Digitale en analoge poorten voor IO-Link

Met de IO-Link-masters biedt ifm een ideale oplossing om sensorsignalen direct in de machine te registreren, zonder gebruik te maken van een
schakelkast.

Naast IO-Link-informatie moet een machinebesturing echter ook digitale en analoge signalen kunnen vastleggen en elektrische actuatoren kunnen aansturen. De I/O-modules voor IO-Link bieden precies deze functies en vormen daarmee een optimale uitbreiding van de IO-Link-masters.

Voor veiligheidheidgerelateerde applicaties

Een speciale uitdaging is dat bij bepaalde toepassingen de spanning van de actuatoren (UA) veiligheidheidgerelateerd moet worden uitgeschakeld.

Deze modules zijn zo ontwikkeld dat ze in zulke veiligheidheidgerelateerde applicaties inzetbaar zijn tot PL d (categorie 3).

Niet-reactief uitschakelen

In de klassieke veiligheidstechniek wordt de spanningsvoeding van gevaarlijke actuatoren (UA) centraal via een veiligheidsschakelcomponet uitgeschakeld.

In moderne, decentrale veldbussystemen daarentegen worden de actuatoren aangestuurd via “niet-veilige” uitgangen van IO-modules. De voedingsspanning van deze IO-modules wordt echter steeds vaker centraal via een voorgeschakeld veiligheidsrelais of een veiligheidsbesturing uitgeschakeld.

Een bijzondere uitdaging is dat erin niet-veilige IO-modules fouten kunnen optreden, waardoor de uitgang via US gevoed blijft, ook al is de UA uitgeschakeld. Deze modules zijn daarom zo aangepast en geconstrueerd dat deze theoretische fout zijn uit te sluiten.

Veel concurrenten spreken hierbij van “passieve veiligheid”. Dit begrip is echter misleidend, omdat het suggereert dat het om een veiligheidscomponent gaat. Daarom spreken we nadrukkelijk van “niet-reactiviteit” en “uitsluiting van fouten”.