- Productnieuws
- Sensoren
- Hygiënische magflowsensoren met IO-Link
Hygiënische magflowsensoren met IO-Link

Geen blinde vlek meer in het digitale proces
De magnetisch-inductieve stromingssensor SM Foodmag tilt de debietmeting van vloeibare en romige levensmiddelen naar een nieuw niveau. Uitgerust met IO-Link maakt de sensor als eerste in zijn soort de digitale dataoverdracht uit het proces mogelijk en elimineert daarmee de laatste blinde vlek naar een gedigitaliseerde en transparant productieproces. De actuele status wordt ter plaatse getoond op het display zelf en daarnaast via de statusled die rondom zichtbaar is. Voor inbouwsituaties waarin geen visualisatie van de proceswaarden nodig is, kan de sensorvariant zonder display worden gebruikt.
Meet alles wat belangrijk is
De sensor detecteert de actuele flow, totale hoeveelheid en stromingsrichting maar ook de aanwezigheid van het medium (vaak ook aangeduid als empty pipe detection). Tevens wordende geleidbaarheid en temperatuur doorgegeven aan de besturing en het IT-niveau. Daardoor reduceert het de behoefte voor extra meetpunten in de installatie.
Comfort, helderheid, zekerheid
De integratie van de SM Foodmag gaat bijna vanzelf. De standaard M12-aansluiting zorgt, in combinatie met onze gepatenteerde kabels, voor een snelle, waterdichte en foutloze aansluiting met de data-infrastructuur. De gangbare inbouwafmetingen en de flexibel te selecteren afdichtingen en procesadapters dragen bij aan een eenvoudige integratie in bestaande installaties.