- Productnieuws
- Industriële communicatie
- I/O-modules voor PROFINET en EtherNet/IP
I/O-modules voor PROFINET en EtherNet/IP

Ethernetmodules voor veldapplicaties
De decentrale IO-modules dienen als gateway tussen binaire sensoren/actuatoren en de veldbus. Dit betekent dat in- en uitgangssignalen vanuit het veld direct via veldbus zijn te versturen.
In de veldbustopologie zijn verder geen overdrachtssystemen vereist.
Robuust en permanent dicht
De ifm-modules zijn in combinatie met de ecolink-aansluittechniek van ifm de beste keuze, ook voor de moeilijke toepassingsgebieden. de materialen en het productieproces zijn identiek aan die van de ifm-verbindingskabels van de bewezen productserie EVC en EVF.
De ecolink-technologie staat garant voor een betrouwbare en permanente
afgedichte M12-verbindingen van de aansluitkabels.
Uitbreiding door digitale in-/uitgangsmodules
De nieuwe ethernetmodules zijn de perfecte aanvulling op de reeds beschikbare IO-Link-master-familie van ifm. Bouwvorm, opdeling van de poorten en de gestandaardiseerde M12-aansluitingen zijn overgenomen, waarbij de bovenste 4 uitgangspoorten tot 3,6 A uitgangsstroom mogelijk maken, en de onderste 4 poorten beschikbaar zijn om sensoren aan te sluiten.
Geïntegreerde counter-functie
De sensorpulsen worden in de module geteld en cyclisch als een tellerpakket naar de besturing gezonden. Daardoor is een exacte, zonder beinvloedingDit maakt een exacte telling mogelijk die niet wordt beïnvloed door de cyclustijd van de besturing en die een rechtstreekse aansturing van de uitgangen met verschillende schakellogica’s mogelijk maakt.
Krachtige voeding
Voor de voedingspanning beschikken de modules uit de serie Performance-Line over een L-gecodeerde M12-aansluitingen voor 2 x 16 A, waarmee daisy-chains mogelijk zijn. De modules uit de serie StandardLine bieden A-gecodeerde M12-aansluitingen met 3,9 A (US) en 4 A (UA).