You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Supply Chain Management
  2. Processen
  3. Manufacturing

Op SAP gebaseerde oplossingen voor productieplanners


Centrale vragen van de productieplanning

  • Wordt er rekening gehouden met alle relevante factoren, bijv. capaciteit, materiaal en tijd?
  • Is er één waarheid voor iedereen, zelfs voor verschillende processen?
  • Hoe gebruiksvriendelijk is het systeem? Denkt het vooruit?

Demo aanvragen ➜

Productieplanning: Veel variabelen, grote complexiteit

De afdeling productie, maar ook de productieplanning, is verbonden met veel verschillende afdelingen en sectoren. Deze afhankelijkheden zorgen ervoor dat het toch al zeer complexe productieplanningsproces nog ingewikkelder wordt: Wrijving en misverstanden tussen afdelingen, haperende informatiestroom, geharrewar over bevoegdheden, verschillende systemen, verschillende doelen en verschillende kengetallen.

In feite ligt de essentiële basis van de productieplanning zelden in het genoemde gebied, maar wordt deze geleverd door de afzetplanner (zie demand planning).

De primaire en secundaire vereisten moeten nu worden afgeleid uit de afzetplanning. Het verschilt van bedrijf tot bedrijf naar welke planningshorizon men kijkt, om hoeveel materiaal het gaat, of het wordt ingekocht of geproduceerd en vooral waar deze planning plaatsvindt – in de logistiek, in de productie of zelfs in de operationele inkoop.

Wat alle bedrijven echter gemeen hebben, is dat er een groot aantal variabelen moet worden overwogen, samengevoegd en ingepland op de tijdlijn. Dit kan echt niet met een rekenmachine worden opgelost.

Alsof dit spinnenweb nog niet complex genoeg is, zijn er ook nog onvoorspelbare gebeurtenissen en storingen die niet genegeerd mogen worden, bijv. machine-uitvallen, ziekte, knelpunten bij de levering door leveranciers, gewijzigde leveringsschema's door klanten, enz.

Het productieplanningsproces

Grafiek: Weergave van het productieplanningsproces
  1. Welke producten moeten in welke hoeveelheden worden geproduceerd in de planningsperiode?
  2. Hoeveel gebruiksgoederen (voor- en tussenproducten) zijn er nodig (in welke hoeveelheid)?
  3. Welke hoeveelheden worden er geproduceerd of ingekocht? (Geldt voor eind-, tussen- en voorproducten)
  4. Wanneer vindt de productie plaats, rekening houdend met personeel en machinecapaciteit?
  5. De productievolgorde bepalen op basis van werkplekken en productiefaciliteiten.
  6. Planning van de productieorders in de productie.

De complexiteit onder ogen zien: met transparantie, controle en sturing

Om al deze aspecten op een zinvolle en economische manier in overweging te nemen, is niet alleen aantoonbare expertise nodig, maar ook eersteklas hulpmiddelen die transparantie, controle en sturing bieden.

Het gebruik van een krachtig ERP-systeem is een fundamentele voorwaarde. Als u voor de software van SAP hebt gekozen, bevindt u zich zeker in een goede uitgangspositie.

Het systeem is zeer efficiënt, leidt strategisch door het proces, verbindt het supply chain-proces van begin tot eind en zorgt ook voor een uniforme database op elk gebied, bij elke analyse.

Eén waarheid voor iedereen!

SAP aanvullen en verfijnen met een gecertificeerde oplossing voor productieplanning

Maar het SAP-systeem vertoont hiaten, vooral op operationeel vlak. Dit is precies waar de Manufacturing-oplossing van ifm om de hoek komt kijken voor de productieplanning. De aanvullende software is geïntegreerd in het SAP-systeem en heeft dezelfde look & feel, zodat de gebruiker niet eens merkt of hij bezig is in het oorspronkelijke SAP-systeem of in de ifm-toepassing.

Deze geavanceerde softwareoplossing (kortweg: Planning) zorgt ook voor aanzienlijk meer gebruiksvriendelijkheid door op rollen-basis te anticiperen op processen en de gebruiker op het juiste moment de informatie op het scherm weer te geven die relevant is voor de betreffende processtap.

Werkvoorraden, handelingsadviezen, stoplichtfuncties, meerdere schermen, grafische weergaven, drag&drop, simulatie tot en met moderne Fiori-interface – de productieplanningstool biedt het allemaal.

Vooruitdenken met Supply Chain Excellence

De op SAP S/4HANA gebaseerde suite “Supply Chain Excellence” (SCX) denkt met de gebruiker mee. Op deze manier hoeft de planner niet meerdere weergaven tegelijkertijd in beeld te houden, maar vindt hij alle relevante informatie gebundeld op één scherm.

Daarnaast is er geen vervelend springen tussen de transacties meer, omdat de planner direct vanuit het betreffende overzicht in het operationele gedeelte klikt en ook weer zonder problemen terug kan springen.

Capaciteiten feilloos plannen

Screenshot: De supply chain-oplossing SCX verdeelt de productie in plannings- en informatiegedeelten

Planning via drag&drop

Screenshot: Planbord met tabellen voor optimale capaciteits- en volgordeplanning
Screenshot: Door middel van drag&drop kunnen nog niet ingevoerde orders in een simulatiemodus worden ingepland

Productieprocessen en -capaciteiten binnen diverse verantwoordelijkheden

Screenshot: De capaciteitsbezettingen kunnen worden bekeken voor het gebied, de gebiedsgroep en de afdeling tot aan de hele fabriek.
Author Image

Onze productieplanner zou om geen enkele reden terug willen naar het oude systeem, omdat de planningsmodule van GIB Suite het planningsproces voor de productielijnen in de applicatie enorm heeft vereenvoudigd en talloze voordelen heeft opgeleverd.

Massimo Moliterni Supply Chain Manager, Schott Italvetro

We hebben uw vragen vooraf bedacht

Eerste stappen naar het gebruik van de productieplanningsoplossing van ifm

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over de planningsoplossing? Dan nodigen wij u uit voor een 20 minuten durende webcast voor nieuwkomers met onze collega Philipp Schmidkunz, SAP-consultant productieplanning.

Author Image

Met behulp van de planningsoplossing kunt u een eindige, SAP-geïntegreerde gedetailleerde planning op reële capaciteiten realiseren. Transparant, flexibel en rekening houdend met alle bijzonderheden.

Philipp Schmidkunz SAP-consultant productieplanning, GIB S&D GmbH

Demo aanvragen

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor het optimaliseren van de supply chain in SAP? Bent u op zoek naar een oplossing waarmee het mogelijk is om gegevens van machines of sensoren automatisch over te brengen naar SAP en intelligente processen te starten? Vul het formulier in en vraag nu uw demo ter plaatse of online aan.

Privacybeleid

Hier kunt u ons privacybeleid vinden.

* Verplicht veld