- Supply Chain Management
- Processen
- Procurement
SAP-gebaseerde oplossingen voor planners & inkopers
Centrale vragen in planning en inkoop
- Waar kan ik vastliggend kapitaal vrijmaken?
- Hoe optimaliseer ik mijn bereik?
- Hoe houd ik de vluchtige herbevoorradingstijden onder controle?
- Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik nooit meer een materiaalbestelling vergeet te plaatsen of te laat plaats?
Hoe u “de golf voorblijft”
Aandrijven in plaats van gedreven worden. Handel verstandig in plaats van doelloos meegesleurd te worden door de golf. Helaas is dit nog steeds een droomscenario voor veel planners en operationele inkopers. In plaats daarvan klinkt er overal een brandalarm en blijkt het verkrijgen en evalueren van noodzakelijke gegevens een enerverend puzzelspel te zijn met talloze informatiebronnen en ongemakkelijke evaluatiemogelijkheden. Toch bevat het SAP-systeem "eigenlijk” alle relevante gegevens al.
Geen workarounds meer!
Het niet naleven van processen levert nog eens extra problemen op: bij aanvang van het werk controleren planners de e-mails die ‘s nachts zijn binnengekomen en proberen ze een onderscheid te maken tussen werkzaamheden die onnodig tijd verspillen en dringend noodzakelijke acties. Ondertussen ontvangen ze van de aangrenzende afdelingen ad hoc hun eisen en wensen. En de chaos is perfect.
Een centraal systeem voor iedereen kan de oplossing zijn. Dit maakt het voor iedereen mogelijk om gegevens, vereisten en tijden direct in het systeem in te voeren. Alle evaluaties en aanbevelingen zijn dus altijd up-to-date. Maak een einde aan workarounds die alleen maar ongenoegen en fouten veroorzaken!
Actualiteit kost snelheid – moet dat?
De MRP-run (material resource planning) – eindelijk tijd voor een kopje koffie. Of zelfs twee of drie... een ochtendritueel dat niet alleen de zenuwen overbelast, maar ook de dringende handelingen uitstelt. Zodra de MRP-run is voltooid en de MRP-lijst is aangemaakt, wacht het volgende probleem: de actualiteit van de gegevens. Van minuut tot minuut veroudert de informatie in de MRP-lijst en geeft het een vertekend beeld. Het resultaat zijn verkeerde beslissingen of dringende handelingen blijven verborgen.
Zo actueel als nodig, zo snel als mogelijk
Volgens dat principe werkt de inkoopoplossing van ifm. In principe werkt de gebruiker hier ook in de MRP-lijst, maar met het verschil dat – indien gewenst – de MD04 direct toegankelijk is voor invoer van voorselecties in de planning. Zo blijven ze up-to-date op de beslissingsrelevante punten en gebruiken ze het snelheidsvoordeel van de MRP-lijst voor niet-kritische processen.
Procesindicatoren in een oogopslag

Optimaliseer de inkoopprijs

Alles op een rijtje

Centrale cockpit voor de inkoper

Simulatie – wat als...
- u de bereik van de doelen aanpast?
- de leveringsvoorwaarden veranderen?
- een knelpunt in de levering duidelijk wordt?
- een onverwachte order ertussen geschoven moet worden?
Met een betrouwbaar en snel simulatieprogramma vergelijkt u de bijgewerkte toestand met behoud van de ingestelde parameters met de toestand die het resultaat is van nieuw ingestelde parameters. Dit beschermt u tegen verkeerde beslissingen, zelfs als het effect van de gewijzigde parameters pas na enige tijd duidelijk wordt.
De verwervingsoplossing van ifm maakt het dagelijkse leven van planners en inkopers eenvoudiger door
- de acute handelingen direct aan te geven
- de dagelijkse werklijst die overzichtelijk op het dashboard verschijnt
- operationele handelingen die meteen uitgevoerd kunnen worden
Een systeem dat voor zichzelf denkt, suggesties doet, alle relevante informatie weergeeft en overbodige details verbergt.
Elke cent telt
Slimme bedrijven weten al lang dat een goed supply chain-beheer veel besparingsmogelijkheden biedt. Maar de processen zijn complex en zonder de juiste software ondoorzichtig en moeilijk te controleren. Wat vooral nodig is op het gebied van procurement:
- meer transparantie
- minder complexiteit
- In evenwicht brengen van de marktvolatiliteit
Eigenlijk is alle informatie die hiervoor nodig is onder handbereik, of beter gezegd in het SAP-systeem. Hier kan elke planner en inkoper alle relevante cijfers, gegevens en feiten vinden over leveringsvoorwaarden, leveringsafroepen, voorraadbereiken, vastliggend kapitaal, omloopsnelheid, enz.
Gevaarlijke omwegen
Vaak is er ook een gebrek aan evaluatiemogelijkheden met één druk op de knop. Veel planners en inkopers doen het met Excel-uittreksels. Enorme, complexe spreadsheets en draaitabellen worden opgeroepen en geëvalueerd, ingevuld en geanalyseerd. Het resulterende advies voor actie bereikt de planner veel te laat.
Zulke uittreksels zijn niet alleen onoverzichtelijk en foutgevoelig, de betekenis neemt ook van minuut tot minuut af, want de werkelijkheid blijft zich ontwikkelen, het uittreksel helaas niet.
Betrouwbare verklaringen in realtime
De procurementoplossing van ifm heeft rechtstreeks toegang tot de gegevens in SAP Core en biedt zo op elk moment in realtime analyses, evaluaties en handelingsadviezen.
Alle informatiekanalen worden op een zinvolle wijze gebundeld in aanbevelingen voor actie en is altijd actueel. Intuïtief te bedienen, 100% betrouwbaar, met maximale operationele impact.
Demo aanvragen
Wilt u meer weten over onze oplossingen voor het optimaliseren van de supply chain in SAP? Bent u op zoek naar een oplossing waarmee het mogelijk is om gegevens van machines of sensoren automatisch over te brengen naar SAP en intelligente processen te starten? Vul het formulier in en vraag nu uw demo ter plaatse of online aan.