You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. 3D-Smart-sensor O3M
  2. Productselectie O3M
  3. Pakketten

Applicatiepakketten voor O3M camerasystemen

Pakket 3D-botsbeveiligingssysteem Pakket IO-module

• Robuust bestuurdersassistentiesysteem voor de herkenning van hindernissen op de rijweg

• Vroegtijdige herkenning van reflectoren, bijv. personen met veiligheidsvesten

• Waarschuwt de bestuurder tijdig bij gevaarlijke situaties

•Optimaal geschikt voor installatie achteraf

• Breidt camerasysteem uit met binaire en analoge in- en uitgangen

• Eenvoudig achteraf te installeren op mobiele machines en voertuigen zonder bussysteem

• Comfortabele parametrering via de ifm Vision Assistant

• Inclusief CAN-verbindingskabel en alle benodigde adapterkabels

naar de producten

 

3D-botsbeveiligingssysteem voor mobiele machines en voertuigen

Bestuurdersassistentie eenvoudig achteraf te installeren

Het 3D-botsbeveiligingssysteem is gebaseerd op de bestaande 3D-sensortechniek van ifm. Het herkent hindernissen nauwkeurigen visualiseert dit met 2D-beeld op een monitor. Zo kan de bestuurder te allen tijde de veroorzaker van het alarm en het te bewaken gedeelte herkennen. Foutieve activeringen zijn dankzij krachtige algoritmes nagenoeg uitgesloten. De instelling van het systeem gaat intuïtief via het meegeleverde bedieningsdisplay, er is geen pc nodig.

“Ready-to-start” applicatiepakket

Deze set bevat alle componenten om een goed functionerend botsbeveiligingssysteem op een mobiele machine of voertuig, bijvoorbeeld heftruck, shovel, graafmachine, reachstacker of transportvoertuigen, te installeren en binnen enkele minuten in bedrijf te stellen.

Functies en voordelen

Ongevallen voorkomen

Bij mobiele machines zijn er vaak gevarenzones rond het voertuig die slecht of helemaal niet te zien zijn. Andere ongevallenrisico’s ontstaan door tijdsdruk of ook oververmoeidheid van de machinebestuurder. Een oplossing wordt geboden door het ifm-bestuurdersassistentiesysteem dat de bestuurder bij zijn dagelijks werk ondersteunt.

Actieve hindernisherkenning

De door ifm ontwikkelde hindernisherkenning bewaakt zes gevarenzones rond het voertuig en waarschuwt de bestuurder tijdig en gericht bij dreigende botsingen. Daarvoor wordt een door ifm ontwikkeld en al jaren op de markt verkrijgbaar 3D-Time-of-Flight-systeem gebruikt, dat storende foutieve alarmen met behulp van een geavanceerd algoritme tot een minimum beperkt. De waarschuwing vindt optisch, akoestisch en grafisch via de meegeleverde 7"-monitor plaats.

Speciale herkenning van reflecterende kleding

Door de classificatie van reflecterende materialen, bijv. op veiligheidsvesten of kleding, kan de botsingswaarschuwing voor personen vroeger plaatsvinden dan die voor voorwerpen. Dat verhoogt de veiligheid van personen.

Uitbreidingsset voor mobiele machines

Het bijzondere is: het bestuurdersassistentiesysteem wordt geleverd als “ready-to-start”-applicatiepakket. Het bevat alle benodigde componenten inclusief alle kabels en montagetoebehoren. Zo kan het eenvoudig achteraf op alle mobiele machines met 24 V netspanning aan boord* worden geïnstalleerd.

Eenvoudige instelling

Na de mechanische montage van het systeem en de “plug & play”-bekabeling wordt de instelling in enkele minuten uitgevoerd via het meegeleverde kleurendisplay. Hierbij worden een paar parameters in een intuïtieve instellingsprocedure opgevraagd. Daarna is het systeem klaar voor gebruik.

Uitgebreide functionaliteit

Voor speciale eisen zijn in de instellingsprocedure expertinstellingen beschikbaar. Voorgeprogrammeerde in- en uitgangen voor een extra waarschuwingslamp, akoestische signaalgever, stand-by-modus of de gereedheidsstatus van het systeem zijn eveneens aanwezig.

Geschikt voor robuuste toepassingen

De 3D-sensortechniek is geschikt voor robuuste toepassingen binnen en buiten. Met een hoge beschermingsgraad, schok- en trillingsbestendigheid alsmede een groot temperatuurbereik wordt voldaan aan alle eisen voor het gebruik op mobiele machines.

*Neem contact op met ons servicecenter als u op uw machine een andere netspanning hebt.

I/O-module voor 3D-camerasysteem O3M dat geschikt is voor mobiele toepassing

Eenvoudige uitbreiding met in- en uitgangen

Het 3D-camerasysteem O3M beschikt standaard over een CAN-aansluiting voor integratie in mobiele machines of voertuigen, waarop deze bus vaak is geïnstalleerd. Voor machines zonder CAN-bus kan de nieuwe I/O-module via de meegeleverde verbindingskabel direct worden aangesloten op de 3D-camera. Dankzij de module wordt het systeem uitgebreid met binaire en analoge in- en uitgangen die vervolgens kunnen worden aangesloten op een bestaande besturing zonder bussysteem.

Intuïtieve parametrering en programmering

De I/O-module is gebruiksklaar voorgeprogrammeerd. Via eenvoudige parametrering tot en met gecompliceerde logische programmeringen kan de module individueel worden aangepast aan de applicatie. Dit kan comfortabel via een grafisch functieschema in de pc-software “Vision Assistant” worden gedaan.

Functies en voordelen

In- en uitgangen voor 3D-camerasysteem

O3M Met behulp van de I/O-module wordt het 3D-systeem O3M, dat standaard alleen over een CAN-aansluiting en een Ethernet-aansluiting beschikt, uitgebreid met binaire en analoge in- en uitgangen. In totaal stelt de I/O-module 2 analoge ingangen (0...32000 mV), 10 binaire ingangen, 1 PWM-uitgang en 11 binaire uitgangen voorgeprogrammeerd ter beschikking. De verbinding tussen I/O-module en 3D-systeem gaat via een CAN-bus. De passende verbindingskabel wordt net als de aansluitkabels voor de in- en uitgangen meegeleverd.

Parametrering en logische structurering

De parametrering van het 3D-systemen en de logische structuur worden uitgevoerd via de ifm Vision Assistant. Een programmering van de I/O-module is niet vereist. De logica wordt in een soort functieschema afgebeeld in de Vision Assistant. Zij kan bestaan uit eenvoudige EN/OF-schakelingen tot en met rekenkundige bewerkingen met opslagmogelijkheden.

Eenvoudige installatie achteraf

De I/O-module is optimaal geschikt voor de installatie achteraf van 3D-systemen op bestaande mobiele machines of industriële installaties die niet over een CAN-bus beschikken. De in- en uitgangen van de module worden eenvoudig aangesloten op het bestaande systeem. Zo kunnen bijvoorbeeld akoestische of optische signaalgevers en actuatoren worden aangestuurd. In industriële installaties vindt de koppeling aan de bestaande PLC plaats via de binaire uitgangen van de I/O-module. Hierdoor wordt de integratie van het 3D-camerasysteem aanzienlijk eenvoudiger.