- Volledig metalen sensoren
- Applicaties
Applicaties
Bouwvorm | Eigenschappen | Levensmiddelen en hygiëne | Werktuigmachine | Staal- en automobiel | ATEX-keurmerk | Variant met IO-Link | Variant voor de krapste ruimte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Bedrijfstemperatuur tot 100 °C | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
IxC | Koel- en smeermiddelenbestendig | ![]() |
![]() |
||||
IxR | Anti-aanhechtingscoating | ![]() |
|||||
Ix5xxA | Stootbestendigheid 4 joule | ![]() |
Levensmiddelenindustrie
Hygiënisch ontwerp van de behuizing met hoge afdichting en temperatuurbestendigheid
In de levensmiddelenindustrie wordt het behuizingsmateriaal niet alleen belast door snelle temperatuurwisselingen, maar ook door agressieve media tijdens de dagelijkse reiniging.
Het robuuste materiaal van de volledig metalen sensoren is daarentegen corrosiebestendig waardoor de sensoren in extreme toepassingen kunnen worden geïntegreerd. De hoogwaardige RVS-behuizing met de afdichting IP65 tot IP69K is bedoeld voor continu gebruik met reinigingsmiddelen en vocht. Temperatuurwisselingen of temperaturen tot 100 °C hebben in de I*T-serie geen invloed op de betrouwbare detectie van de eindposities.
Werktuigmachines
Speciaal ontwikkeld afdichtingsconcept voor veilig gebruik in koel- en smeermiddelen
Oliën en koelsmeermiddelen vormen in werktuigmachines een zware belasting voor de geïnstalleerde machinecomponenten. Standaardsensoren zijn in veel applicaties niet toereikend. Speciaal voor deze industriebranche is de I*C-serie ontwikkeld. De schroefdraadbehuizing alsmede het actieve vlak zijn van hoogwaardig roestvast staal (V4A/316L). Dit afdichtingsconcept van de sensoren, gecombineerd met de passende ecolink-stekkerverbinding, staat garant voor onderhoudsvrij gebruik in bijv. werktuigmachines of installaties waarin koel- en smeermiddelen permanent actief zijn.
Staalbouw en automobielindustrie
Optimaal uitgerust voor de lasapplicaties
In de staalindustrie of de automobielindustrie zijn lasspetters zeer belastend voor zowel het actieve vlak als de schroefdraadbehuizing. Hier biedt de volledig metalen uitvoering met de anti-aanhechtingscoating en het robuuste, actieve sensorvlak de ideale oplossing om een betrouwbaar gebruik te kunnen garanderen.
Daarnaast biedt de robuuste RVS-uitvoering een optimale bescherming tegen abrassieve delen in de verspanende bewerkingstechnieken. De robuuste, hoogwaardige modellen zijn bovendien ongevoelig voor magnetische velden dankzij de nieuwe sensortechnologie. Zelfs direct naast elektrische remmen werken ze absoluut betrouwbaar.
Gebruik in de ATEX-zone
Tal van internationale goedkeuringen maken het toepassen in EX-zones met gas- of stof explosies mogelijk. Sensoren van de categorie 3G/3D of 2D kunnen direct op de installatiebesturing worden aangesloten. Behuizing en behuizingsonderdelen van deze apparaten en de passende stekkerverbindingen van de serie EVCxxAA zijn met een slagenergie van 4 joule getest.
Bouwvorm Schroefdraad |
Bouwlengte [mm] | Schakelafstand [mm] /inbouwtype |
Bestelnr. |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 60 | 3 b | IF503A |
M12 x 1 | 60 | 3 b | IF504A |
M12 x 1 | 70 | 6 nb | IF505A |
M18 x 1 | 70 | 5 b | IG510A |
M18 x 1 | 70 | 12 nb | IG511A |
M18 x 1 | 70 | 5 b | IG512A |
M30 x 1,5 | 70 | 10 b | II502A |
M30 x 1,5 | 70 | 25 nb | II503A |
Verklaring inbouwtype
b = vlak verzonken
nb = niet vlak verzonken
Variant met IO-Link
Betrouwbare afstandsmeting tot op de mm nauwkeurig met IO-Link
Dankzij metende sensoren is de afstand tot een target continu op te vragen. Een verandering van de mechanische afstanden wordt direct herkend en is preventief bij te stellen en reduceert mogelijke stilstandtijden. Het smart-sensorprofiel omvat een reeks instelmogelijkheden. Schakelpunten en uitgangsfuncties kunnen worden geparametreerd. Het op voorraad houden van verschillende sensortypes is niet meer nodig, omdat ze met behulp van de IO-Link-interface instelbaar zijn.