You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

De belangrijkste informatie in een overzicht:

  • Schok-, trillings- en slagbestendig tot 1 joule of 4 joule in de ATEX-uitvoering
  • Hoge afdichting voor koel-, smeer- of agressieve reinigingsmiddelen dankzij beschermingsgraad IP 65 tot IP 69K
  • Temperatuurschokbestendig en hoogwaardige RVS-behuizing voor zware omstandigheden in de levensmiddelenindustrie
  • Nauwkeurige afstandswaarden en gericht onderhoud met de metende IO-Link-sensoren
  • Varianten met anti-aanhechtingscoating tegen het inbranden van lasspetters
  • Compacte bouwvorm en eenvoudige montage zonder minimumafstand voor krappe ruimtes

Onderhoudsvrij te gebruiken en hoge betrouwbaarheid ook onder de ruwste omstandigheden

Volledig metalen sensoren worden overal toegepast waar het gebruik ervan bijzondere eisen stelt aan de mechanische uitvoering. Of het nu schokken, trillingen of stoten zijn tot 1 joule in de standaarduitvoering of 4 joule in de ATEX-uitvoering, de volledig metalen sensoren van ifm zijn bestand tegen elke uitdaging voor onderhoudsvrij gebruik, geheel volgens het motto: monteren en vergeten. De vlak verzonken, beschermde inbouw en de verhoogde schakelafstanden dragen bij aan een veilige detectie met voldoende bedrijfsreserve.