Hoge betrouwbaarheid in vochtige en olierijke omgevingen dankzij IP68/69K, ook bij sterke temperatuurschommelingen van -40°C tot 85°C, bijv. bij het gebruik van koelsmeermiddelen
Werkstukken worden onafhankelijk van het gebruikte metaal op dezelfde schakelafstand gedetecteerd
Kleine bouwvormen zijn in de krapste ruimtes te gebruiken
Mobiele machines
Hoge betrouwbaarheid de vochtige en olierijke omgevingen dankzij IP68/69K, ook bij sterke temperatuurschommelingen van -40°C tot 85°C,bijv. bij het gebruik van de mobiele machines onder verschillende weersomstandigheden in de zomer en de winter
Bestand tegen schokken en trillingen, bijv. door motortrillingen of schokken door oneffenheden in het terrein bijvoorbeeld bij mobiele voertuigen en mobiele machines
Levensmiddelen en hygiëne
Hoge betrouwbaarheid in vochtige en olierijke omgevingen dankzij IP68/69K, ook bij sterke temperatuurschommelingen van -40°C tot 85°C, bijv. bij het gebruik van de hogedrukreiniging
Hoge schakelfrequenties leiden tot snelle detecties,bijv. bij de detectie van veel kleine metalen haken in een pluimveeslachterij
Storingsongevoelige sensorelektronica beschermt tegen negatieve, externe invloeden, bijv. door defecte, oude of niet-geaarde installaties
Vriesdroog-/shockvriesinstallaties
Ongevoelig voor magneetvelden, ook bij sterk schommelende magneetvelden
Hoge betrouwbaarheid, ook bij grote en snelle temperatuurschommelingen van -40°C tot 85°C
Diepvriescellen
Bestand tegen foutief schakelen bij lage temperaturen en externe invloeden bijv. door verlichtingssystemen
Automobielindustrie
Hoge aanwezigheid op de vrijgavelijsten van automobielfabrikanten
Verkleinen van de magazijnvoorraad mogelijk, omdat Kplus-sensoren een uniforme schakelafstand voor alle metalen bieden en universeel te gebruiken zijn.
Lasrobots in de carrosseriebouw
Apparaten zijn ook leverbaar met een anti-aanhechtingscoating ter bescherming tegen inbrandende lasspetters
Storingsbestendige sensortechniek die ongevoelig is voor magneetvelden, verhindert foutief schakelen door het lassen
Geen beïnvloeding door hoge temperaturen in de buurt van het lasproces
Transportinstallaties
Hoge schakelfrequenties leiden tot snelle detecties, bijv. bij het transport van vele kleine metalen componenten of werkstukdragers
Bestand tegen schokken en trillingen,bijv. door botsingen of schokken in de installatie door de transportgoederen.
Verpakkingsinstallaties
Dankzij het skin-effect van de sensoren zijn grotere schakelafstanden bij dunne verpakkingen mogelijk, bijv. bij blikken of aluminium deksels op kunststof verpakkingen
De haalbare hoge schakelfrequenties maken een snelle materiaaldetectie mogelijk