You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Inductieve Kplus-sensoren met reductiefactor 1

De inductieve Kplus-sensoren van ifm worden gekenmerkt door een uniforme schakelafstand voor alle metaalsoorten. Terwijl conventionele sensoren de schakelafstand bij verschillende metalen duidelijk verlagen, bezitten de Kplus-sensoren zelfs bij de detectie van aluminium nog een constante schakelafstand. Ook in de krapste ruimtes overtuigen de apparaten door hun compacte afmetingen. Bovendien zijn foutieve schakelingen uitgesloten vanwege de nieuwe sensortechnologie die ongevoelig is voor magneetvelden.

Alle voordelen in één oogopslag

  • Constant: Uniforme schakelafstand van staal tot aluminium
  • Storingsbestendig: sensortechniek is ongevoelig voor magneetvelden en verhindert foutieve schakelingen
  • Ruimtebesparend: Kleine bouwvorm in de krapste ruimte toe te passen
  • Universeel: Groot temperatuurbereik van -40°C tot 85°C
  • Afstotend: Anti-aanhechtingscoating voor lastoepassing
  • Snel: Hoge schakelfrequenties voor snel wisselende schakeltoestanden
  • Beschermd: Dichtheid door hoge beschermingsgraad tot IP68/IP69K

Universeel te gebruiken in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden

Daarnaast zijn de krachtige Kplus-modellen dankzij de nieuwe sensortechnologie ongevoelig voor magneetvelden. Zelfs direct naast elektrische remmen werken ze absoluut betrouwbaar. Het grote temperatuurbereik van -40°C tot 85°C maakt een universeel gebruik mogelijk en dankzij de hoge beschermingsgraden tot IP68/IP69K is ook de betrouwbaarheid op de lange termijn gegarandeerd. De resistente huls van de RVS-variant maakt een betrouwbare toepassing mogelijk in de omgeving van olie- en koelsmeermiddelen. Kortom – op deze nieuwe inductieve sensoren heeft de fabrieksautomatisering al lang gewacht.

Correctiefactoren
Materiaal Standaardsensor Kplus-sensor
Staal 1 1
roestvast staal 0,7 1
messing 0,5 1
Aluminium 0,4 1
Koper 0,3 1

Berekening schakelafstand = correctiefactor * nominale schakelafstand

Alle sensoren Kplus in één oogopslag

In industriële applicaties zijn inductieve sensoren tegenwoordig onmisbaar. Ze bieden in vergelijking met mechanische schakelaars bijna ideale voorwaarden: contactloze, slijtagevrije werking evenals hoge schakelfrequenties en schakelnauwkeurigheden. Bovendien zijn ze ongevoelig voor trillingen, stof en vocht. Inductieve sensoren herkennen op contactloze wijze alle metalen.