You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. M18-cube: de ruimtebesparende ifm-behuizing
  2. Technologie PMD-sensoren

Laserafstandssensor met Time-of-Flight-technologie voor een bijzonder nauwkeurige meting

Het belangrijkste in één overzicht:

  • Betrouwbare optische afstandsdetectie met groot bereik
  • Zeer goede spiegelvastheid en achtergrondonderdrukking voor veilig schakelen
  • Hoge precisie voor het detecteren van kleine onderdelen
  • Kleuronafhankelijke meting ook bij lastige oppervlakken
  • Varianten met laserklasse 1 of 2

Het werkingsprincipe

De sensor verstuurt via laser een gemoduleerde lichtgolf, die door het te meten object wordt terug gereflecteerd. Daarbij wordt de fasepositie van het ontvangen gereflecteerde lichtsignaal vergeleken met de fasepositie van het verzonden licht. Uit de faseverschuiving, dus de “afstand” tussen de golfpieken, wordt de looptijd van het licht bepaald en daaruit de afstand tussen sensor en object berekend.

Millimeternauwkeurige precisie

De PMD-sensoren van ifm maken gebruik van een “System-on-Chip”-ontwerp: zowel het sensorelement als ook de elektronica voor de signaalverwerking zijn op één enkele siliconenchip, het zogeheten Photonic Mixer Device (PMD) geïntegreerd. Voordeel: Dit innovatieve ifm-ontwerp biedt een hoge meetnauwkeurigheid in een compacte, industrieel-compatibele behuizing – en dat voor een fractie van de prijs voor traditionele systemen.

Met de bijzonder kleine laserlichtvlek zijn de sensoren perfect geschikt voor de detectie van kleine onderdelen, bijv. in error-proofing-applicaties.

Probleemloos moeilijke oppervlakken detecteren

Het bijzondere aan de PMD-technologie: de meting werkt onafhankelijk van de kleur van het oppervlak. Ook bronnen met storend licht, oppervlakken met een reflecterende, vochtige olielaag of zeer donkere objecten vormen geen probleem. De invalshoek op het object kan tot 20 graden bedragen.

PMD -sensoren detecteren objecten met laserklasse 1 die voor ogen niet kritisch is. De heel goede spiegelvastheid en achtergrondonderdrukking dragen samen met de hoge functiereserve bij tot de betrouwbare werking. De schakelpuntinstelling vindt eenvoudig en tot op de millimeter nauwkeurig plaats met een comfortabele 3-toetsenbediening of alternatief via IO-Link. Via de IO-Link kan ook de actuele afstandswaarde worden uitgevoerd.