De magische formule van de M18 Cube
Standaardmontage + compact en ruimtebesparend = M18 Cube |
---|
Overeenkomsten van de cubes
- Compacte, rechthoekige behuizing voor krappe inbouwsituaties in combinatie met M18-schroefdraad
- Hoge beschermingsgraden en robuuste metalen behuizing voor ruwe industriële omstandigheden
- Snelle en moeiteloze instelling van schakelpunten via IO-Link of toetsen
- Permanente visuele weergave van de afstandswaarde via IO-Link
Optische sensor: voor snelle applicaties
- Achtergrondonderdrukking en hoge schakelfrequentie van 1000 Hz voor een snelle werking
- Herkenning van lichte en donkere objecten over grote afstanden
Ultrasone sensor: voor lastige oppervlakken
- Maximaal reikwijdte en detectiebereik tot 1,2 m, onafhankelijk van kleur, transparantie of glansgraad van het objectoppervlak
- Werking als ultrasone reflectiecel voor draaistandonafhankelijke objectdetectie.
PMD-afstandssensor: Voor een nauwkeurige detectie
- Innovatief on-chip-lichtlooptijdsmetingssysteem met PMD-technologie voor exacte metingen tot 1,5 m
- Uitstekende reflectiebestendigheid, kleuronafhankelijkheid en achtergrondonderdrukking voor een storingsvrije en betrouwbare werking
Drie meetprincipes bieden geschikte oplossingen voor elke toepassing:
Object/toepassing | PMD-afstandssensor |
Optische Sensor |
Ultrasone sensor |
|
---|---|---|---|---|
Glanzende objecten |
||||
Onregelmatige objecten |
||||
Objecten met gaten |
||||
Transparante objecten |
||||
Transparante |
||||
Transparante |
||||
Groot bereik |
||||
Hoek t.o.v. object |
||||
Kleine targets |
||||
Verschillende kleurobjecten |
||||
Niveau van onregelmatige objecten |
||||
Groot detectiebereik (> 1 m) |