You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Application Solutions
  2. Persluchtsystemen

Persluchtsystemen bewaken en condition-based onderhouden

Permanente diagnose:
Daadwerkelijke bedrijfsuren worden gemeten.

Vroegtijdige herkenning:
Bewaking van machine- en installatiedelen op lekkage.

Maximale efficiëntie:
Permanente bewaking van de componenten en daardoor verbetering van de prestaties en behoud van de kwaliteit.

Eenvoudige integratie:
ifm biedt oplossingen die passen bij de verschillende machine- en installatiedelen.

Toepassingsgebied persluchtsystemen

Bewaking van de productiemachines en de belangrijkste persluchtverbruikers:

  • Condition-based onderhoud van de componenten
  • Meting van kostenelementen
  • Het vervangen van componenten is nu te plannen
  • De kwaliteit van de geproduceerde producten is daardoor gewaarborgd
  • De prestaties van de installatie worden gegarandeerd door de online meting
  • Schaalbare uitbreidingen
  • Besparing van persluchtkosten
  • Bepalen van de daadwerkelijke levensduur van een cilinder

Kosten verlagen
Condition-based en aan de behoeften aangepast onderhoud in plaats van vaste inspectie-intervallen. Het vervangen van componenten is te plannen.

Ongeplande stilstanden vermijden
Basisbewaking; Trillingsdiagnose bij rollagers. Motorschade, droogloop of cavitatie tijdig herkennen.

Processen optimaliseren
Gegevensregistratie en analyse. Aan de behoeften aangepast onderhoud.

Implementeren onafhankelijk van eigen IT
Application Package van de sensor via de analyse tot de netwerk-compatibele analysetool.

Van sensor tot in ERP (Enterprise Resource Planning)
De uitbreiding met andere toepassingen en/of de communicatie met ERP-systemen is mogelijk.