- Application Solutions
- Hydraulische aggregaten
Hydraulische aggregaten bewaken en condition-based onderhouden
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/hydraulikaggregate/ifm-appl-packages-hydraulik.jpg?v=-659232260)
Permanente diagnose:
Bewaking van het tankniveau, droogloopbeveiliging.
Vroegtijdige herkenning:
Identificatie van storingen in de doorstroming en bewaking van de niveaus.
Maximale efficiëntie:
Permanente diagnose en bewaking van de proceswaarden verhoogt de beschikbaarheid.
ifm Application Solution – toepassingsgebied hydraulica
Hydraulische aggregaten bewaken:
- Meting van het niveau in de tank
- Temperaturen in de tank van het hydraulische aggregaat
- Meting van de stroomsnelheid in het hydraulische aggregaat
- Drukmeting in het hydraulische systeem
- Overloopbeveiliging – druk in het hydraulische systeem
- Droogloopbeveiliging – meten van de grensstanden in de tank
- Meting van de doorstroomhoeveelheid van de hydraulische olie
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/hydraulikaggregate/grafik-hydraulikaggregate-icons.png?v=-276329360)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/hydraulikaggregate/grafik-hydraulik.png?v=-745803066)
Kosten verlagen
Condition-based en aan de behoeften aangepast onderhoud in plaats van vaste inspectie-intervallen. Het vervangen van componenten is te plannen.
Ongeplande stilstanden vermijden
Basisbewaking; Trillingsdiagnose bij rollagers. Motorschade, droogloop of cavitatie tijdig herkennen.
Processen optimaliseren
Gegevensregistratie en analyse. Aan de behoeften aangepast onderhoud.
Implementeren onafhankelijk van eigen IT
Application Package van de sensor via de evaluatie tot de netwerk-compatibele analysetool.
Van de sensor tot in ERP (Enterprise Resource Planning)
De uitbreiding met andere toepassingen en/of de communicatie met ERP-systemen is mogelijk.