- Application Solutions
- Koeling
De totaalbeveiliging voor de koeling van uw machines
Voor naadloze processen: De koelwatertoevoer bewaken en condition-based onderhouden.
Permanente diagnose:
Warmte-/koudetoevoer, doorstroming alsook de werkelijke bedrijfsuren worden bewaakt.
Vroegtijdige herkenning:
Registreren van vervuiling en lekkage of het afbreken van de laskap.
Maximale efficiëntie:
Permanente diagnose van vervuiling, bijv. in de filter of aan de lastang.
Eenvoudige integratie:
ifm biedt individuele oplossingen passend voor de meest verschillende koelwatersystemen aan.
ifm Application Package – toepassingsgebieden
Bewaking van koelwatersystemen bijvoorbeeld aan:
- Spuitgietmachines
- Bewerkingsmachines met spilkoeling
- Robotlastangen
- Warmtewisselaars
- Alle machines met koeling en opwarming
Kosten verlagen
Condition-based en aan de behoeften aangepast onderhoud in plaats van vaste inspectie-intervallen. Het vervangen van componenten wordt planbaar.
Ongeplande stilstanden vermijden
Basisbewaking; cavitatie, cavitatie na vervuiling, motorschade, foute uitlijning assen, trillingen door onevenwicht of droogloop tijdig herkennen.
Processen optimaliseren
Gegevensregistratie en analyse. Aan de behoeften aangepast onderhoud.
Implementeren onafhankelijk van de firma-eigen IT
Application Package van de sensor over de analyse tot de netwerkcompatibele analysetool. Verschaalbaar: De uitbreiding met andere toepassingen en/of de communicatie met ERP-systemen is mogelijk.