- Automação de portos
- Aumento da eficiência nos portos
Aumento da eficiência nos portos

Tecnologias inteligentes e robustas: Tecnologia 5G para portos
A ifm, conhecida há décadas por sensores e tecnologia controle robusta para ambientes extremos, oferece soluções portuárias inteligentes.
Cada vez mais portos de containers ao redor do mundo investem em automação, conectividade flexível assim como em soluções de softwares para continuarem competitivos e aumentarem o rendimento, a confiabilidade e a eficiência dos containers.
Com a modernização e construção de novos terminais portuários, os operadores portuários decidiram utilizar a moderna tecnologia de câmeras da ifm para o monitoramento em vez de empregar scanners a laser propensos a erros. São montadas em até 1.000 veículos de transporte de containers autônomos (AGVs) e, em combinação com a tecnologia de controle robusta, permitem uma alta produtividade e desempenho constante de movimentação.
Portos de containers inteligentes dependem de comunicação de dados e linguagem de alto desempenho em todos os setores. No setor sem fio, não há atualmente uma alternativa real à última geração de comunicação de rede móvel, a tecnologia 5G. As provedoras de tecnologias 5G oferecem uma ampla seleção de versões de rede 5G para uma grande variedade de aplicações e cenários. Os veículos autônomos precisam ser monitorados continuamente e requerem um gerenciamento de serviços e pedidos em tempo real. Em conjunto com a tecnologia 5G das prestadoras de serviços 5G, os edgeGateways da ifm podem escalar de maneira flexível "do sensor à nuvem" como uma infraestrutura privada, pública ou híbrida. Assim o porto inteligente se torna realidade com a ajuda de big data e IA.
Diariamente os operadores portuários são confrontados com inúmeros desafios. A tecnologia portuária inteligente pode ajudar a resolver os seguintes problemas:
Fonte: Novis, COREALIS, EMSA McKinsey, Arthur D. Little, Ericsson
Fonte: ifm; Tecnologia portuária; Nações Unidas; Journal of Marine Science and Technology; Ericsson; Arthur D. Little
Paradas não planejadas podem provocar sérias consequências
Fonte: Bromma
Possível concepção do espalhador com tecnologia ifm e conexão 5G
Graças à robusta tecnologia de controle ifm no sistema de navio à terra (ship-to-shore) e nos espalhadores de containers, o monitoramento contínuo pode ser realizado utilizando a última geração de comunicação de rede móvel. Os dados do serviço são armazenados em um servidor. Através de uma interface de usuário fácil de usar, o sistema de monitoramento do espalhador exibe claramente todas as informações de serviço relevantes permitindo assim, permite um planejamento de manutenção preditiva.
Quais informações do espalhador podem ser acessadas?
Monitoramento de condição do espalhador 24 horas por dia
- Representação imediata do estado do espalhador
- Cálculo de indicadores específicos
Desafios
Trabalhar com cargas pesadas e perigosas representa um risco diário
- AGVs com proteção inadequada contra colisões representam um alto risco de segurança
- Colisões de AGVs levam a paradas não planejadas e perdas de produtividade
Possível layout de AGV com câmeras ifm 3D na nuvem
O sistema de câmera ifm foi projetado para proteção contra colisões em máquinas móveis. As colisões entre AGVs ou AGVs com cargas suspensas acima, como espalhadores em guindastes pórticos, causam acidentes e paradas que devem ser evitados. A solução é o sistema de proteção contra colisões O3M da ifm, o qual suporta as operações portuárias diárias.
Quais são as vantagens de usar o sistema de proteção contra colisões da ifm?
- A sistema de sensor O3M da ifm é ideal para o monitoramento do ambiente de AGVs
- A câmera 3D não possui nenhum componente móvel e desta forma, praticamente não sofre desgaste
- O risco de acidentes no porto diminui ao mesmo tempo em que aumenta a disponibilidade
Solução ifm: Kit básico O3D
Descubra os novos kits iniciais da ifm e realize sua prova de conceito com a conectividade móvel. Com a câmera 3D, você pode resolver uma série de aplicações e obter informações para os seus sistemas de controle, e dependendo do kit inicial escolhido é possível entrar na rede online com o nosso software Vision Assistant através da rede 4G ou 5G. Os kits iniciais contêm tudo o que você precisa para começar (sem cartão SIM). O pacote consiste em fonte de alimentação, cabos, câmera 3D, software e roteador/gateway para LTE ou 5G. As provedoras de roteador/gateway 4G LTE e 5G foram selecionadas com muito cuidado. A conexão e teste são feitos pela Ericsson. Entre em contato conosco caso deseje fazer um pedido.
➔ YouTube: Abra um de nossos kits iniciais de rede móvel com câmera 3D