Aumento da eficiência nos portos

Automação e conectividade do futuro
O contínuo aumento de volume do comércio internacional e as exigências dos clientes aos serviços logísticos globais exigem alta eficiência das operações portuárias. Especialmente no tráfego intercontinental de mercadorias, quase não há mercadorias que não sejam transportadas por navios. Por esta razão, os portos de containers desempenham um papel fundamental na cadeia de fornecimento internacional. No manuseio de containers, tudo deve funcionar de maneira segura e sem demoras para que o cronograma fixo de todos os envolvidos na cadeia logística global não corra o risco de não ser cumprido.
Devido a este fato, não apenas a automação, mas também o crescente monitoramento de condição dos principais ativos nas operações portuárias é essencial para economizar custos e tempo, a fim de permanecer confiável e competitivo. Temos a solução certa e segura para cada aplicação portuária para atender exatamente a estes requisitos.
As vantagens das nossas soluções de automação
Para aumentar a eficiência, o trabalho em rede de todas as partes envolvidas tanto do setor terrestre como marítimo se torna cada vez mais importante e requer um intercâmbio de dados confiável entre os envolvidos e também no que diz respeito ao monitoramento das condições dos ativos importantes. Portanto os portos devem tornar-se mais inteligentes, por isso o tema da digitalização está se tornando cada vez mais importante. Neste contexto, oferecemos soluções completas com sensores inteligentes que funcionam não apenas de maneira confiável, mas que também permitem a transferência de dados até a nuvem para uma operação do porto sem problemas.
Disponibilidade: Neste processo, os dados das instalações e máquinas na área portuária são transmitidos para sistemas de níveis superiores através de sensores com IO-Link, de modo que é possível detectar, por exemplo, danos em equipamento portuários precocemente garantindo assim uma alta disponibilidade destas máquinas. |
|
![]() |
Redução de custos: Qualquer interrupção das operações portuárias não é apenas cara para o operador do porto, mas também para todos os envolvidos na cadeia logística. Os tempos de parada dos equipamentos portuários devido, por exemplo, ao desgaste mecânico podem ser detectados em um estágio inicial e assim serem evitados. Sistemas de monitoramento com tecnologia de sensores precisa podem detectar dados sobre danos em mancais, desbalanceamento, etc. e transmiti-los digitalmente via IO Link para assim poder evitar altos custos devido a períodos de parada. |
Confiabilidade: Com mais de 50 anos de experiência, sabemos como conseguir a máxima disponibilidade de guindastes, espalhadores, empilhadores de alcance, pórticos automóveis ou AGVs. Estes veículos especiais estão expostos tanto a impactos e vibrações extremas como também às condições da costa marítima: chuvas, iluminação solar intensa vento e salinidade do ar. Os sensores e sistemas de controle da ifm não possuem apenas proteção IP68 / IP69K contra a entrada de óleo ou água, mas também resistência a impactos e vibrações de até 120 g em uma faixa de temperatura de -40 a 85 °C. Uma excelente resistência EMC em combinação com a transmissão digital de dados via IO Link, garante o registro e a transmissão sem interrupções de todos os dados relevantes da máquina. E claro, todas as homologações e aprovações relevantes estão disponíveis. |