You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Dataflow Modeler – Valores calculados

Com a função "Data Flow Modeler", o moneo oferece relações lógicas e cálculos para os “valores calculados” / “calculated values”. Eles permitem um recálculo ou continuidade do cálculo de dados do sensor, os quais frequentemente só podem ser utilizados de modo condicionalmente direto. Isso permite gerar valiosas informações de processo.

Um exemplo são sensores que emitem sinais analógicos com 0…10 V ou 4…20 mA. Através dos valores calculados estes valores de tensão ou corrente são transformados para o valor de processo em si (por ex., temperatura, pressão, nível…).

Através da interface de programação gráfica (Data Flow Modeler) um usuário de software com direitos de administrador pode facilmente criar “Dataflows” correspondentes com funções matemáticas, lógicas ou contadores.

Na tela principal do software moneo existe um bloco próprio para “valores calculados” / “calculated values”.

Edição dos valores calculados

Para esta etapa são necessários direitos de administrador.

  1. Caminho da topologia
  2. Lista dos valores calculados já criados
  3. Inserir valor calculado ou criar valor calculado

Ajuste dos parâmetros de processamento para o valor calculado

  1. Nome do valor calculado
  2. Estado do valore calculado
  3. Tipo do valor calculado
  4. Ações

Símbolos

O valor calculado pode ser inserido no caminho de topologia através do comando de arrastar e soltar. Se o valor já estiver inserido no caminho de topologia, o símbolo não será mostrado.
Processar o valor calculado➜ O Data Flow Modeler é aberto.
Excluir de modo irreversível o valor calculado.
Através desta ação é possível pesquisar o respectivo valor calculado dentro de um caminho da topologia. Este somente aparece quanto o valor já estiver inserido na topologia.
Exportar o valor calculado, aparece a janela de diálogo de download do navegador e o valor calculado pode ser salvo localmente como arquivo zip.
Aparecem informações adicionais sobre o valor calculado.

Criação e configuração de um valor calculado

  1. Caminho da topologia
  2. O componente de função “Valor calculado sem nome” é criado automaticamente
  3. Biblioteca de funções com funções, lógicas ou contadores já existentes para uma rápida criação do valor
  4. Salvar ou cancelar o Data Flow Modeler

Experimente o futuro

Comece a sua revolução industrial de maneira rápida e gratuita

Seja parametrização com o moneo configure SA ou monitoramento da condição com o moneo RTM, teste agora a plena funcionalidade durante 30 dias sem custo.

moneo OS: a plataforma IIoT

O elemento central e a ferramenta de gestão para todos os aplicativos moneo. A integração inteligente do dispositivo permite uma imagem digital da instalação. Ferramenta para calcular modelos de fluxo de dados e com função automática de alarme.