Antenas RFID de grande espectro com IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-rfid_dti-2240x1260-01.jpg?v=1568407580)
Perfeito para as mais diversas aplicações através de parametrização, diagnóstico e tratamento de dados flexível
- Nove versões de dispositivos para diferentes aplicações
- Flexível em parametrização, diagnóstico e tratamento de dados graças ao IO-Link
- Perfeito para tarefas de identificação com pequeno volume de dados
- Visualização simples dos parâmetros da antena com LR DEVICE ou mestre IO-Link através do IODD
Áreas de aplicação
Graças à integração mais fácil através do IO-Link, as novas antenas RFID possuem um amplo espectro de utilização. São ideais para a aplicação na identificação de suportes de peças de produção em correias transportadoras, pois são poucos os dados a serem transmitidos. Em máquinas-ferramentas, carregadores e peças moldadas podem ser detectados através de RFID e IO-Link. Isto faz diminuir o tempo de ciclo e aumentar a quantidade de produção. Na produção de automóveis, as carrocerias e os motores são comparados com o número de pedido através de RFID, para controlar etapas de processamento ou controlar a montagem final.
Vantagens da solução RFID ifm:
ifm oferece a mais ampla gama de produtos em sensores IO-Link do mercado. As novas antenas RFID completam agora a oferta. As antenas RFID são concebidas para serem conectadas com o mestre IO-Link. Estes oferecem até oito conectores fêmeas M12 para conectar antenas RFID IO-Link. Para a comunicação com os controladores superiores e dependendo do modelo, o mestre IO-Link é provido de uma interface EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ou Profinet. A forma robusta das antenas com grau de proteção IP 67 e IP 69K permite a utilização direta em ambientes industriais adversos. Todos os tags RFID podem ser usados conforme o padrão HF ISO 15693.
Largura de dados
A largura de dados na imagem do processo é de 32 bytes. A largura de dados úteis na imagem do processo é de respectivamente 28 bytes na entrada e na saída.
Funções IO-Link
- Upload e download de parâmetros para troca de equipamento
- Ler o repetidor identificador exclusivo (UID - unique identifier)
- Ler e escrever o repetidor de dados do usuário
Funções adicionais do IO-Link:
- Indicação do bit de presença do TAG
- Antena ligada / desligada
- Possível configurar o tempo de espera de dados