Transmissor de pressão para aplicações higiênicas
Alta precisão geral e mais adequado para todas as aplicações convencionais da indústria alimentícia.
- Precisão de 0,2%
- Célula de medição cerâmica-capacitiva resistente a sobrecarga com boa estabilidade a longo prazo.
- Download gratuito do certificado de fábrica.
- Instalação fácil em tanques de parede dupla e em furos cegos pela rosca hexagonal traseira.
- Calibração do ponto zero pelo botão de programação ou pelo IO-Link
Alta Precisão
O novo transmissor de pressão PM tem uma precisão geral de 0,2%. Além disso, a compensação de temperatura no caso de mudança rápida de temperatura foi melhorada consideravelmente (ex. em processos CIP/SIP). Deste modo, o sensor é adequado para todas as aplicações convencionais da indústria alimentícia.
Certificado de fábrica gratuito
Para cada sensor de pressão PM, há um certificado de fábrica gratuito disponível para download em www.factory-certificate.ifm.de. Assim se garante um acesso fácil mesmo após a compra do sensor.
Adaptação flexível
ifm oferece todas as conexões de processo convencionais (ex. adaptador soldável, Tri Clamp, Varivent, etc.) como acessório para o adaptador de rosca com cone de vedação G1 e de rosca Aseptoflex Vario G1 do sensor de pressão PM.