Transmissor de nível com saída analógica e IO-Link
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/2fb411ff6e68434c865765d39abcf497/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LR3020_LR3320-2240x1260-01.jpg)
- Comprimentos da haste de 10...200 cm
- O comprimento da haste pode ser diminuído caso necessário
- Modelo pequeno para instalações em espaços limitados
O grande benefício graças ao IO-Link
- Saída analógica, até 4 saídas de comutação e transmissão de valor de processo via IO-Link
- Parametrização confortável pelo IO-Link por meio do PC ou mestre IO-Link
Robusto e confiável
O sensor de nível resiste com confiança à condições ambientais adversas ou limpeza de alta pressão. Graças ao modelo pequeno, pode ser instalado também em ambientes com espaços limitados A comunicação digital IO-Link evita perturbações na transmissão de valores de medição.
Em módulos para o sucesso
Com a possibilidade de encurtar ou substituir a haste da sonda, o LR diminui o estoque e facilita a substituição.
Ajuste confortável
Antes mesmo da montagem, o usuário pode parametrizar o sensor no PC via IO-Link. O conjunto de dados da parametrização pode ser copiado em outros sensores, por exemplo, para instalações idênticas.