Display multifuncional inteligente com IO-Link
Processamento descentralizado de sinais analógicos, boa legibilidade de diferentes parâmetros do processo, além de fatores de escala livremente configuráveis
- Boa legibilidade do display
- Diferentes modos configuráveis pelo IO-Link ou pelo menu de configuração
- Mudança do display para vermelho / amarelo / verde se o valor nominal for excedido ou não for alcançado.
- 16 bits de resolução
- Funções adicionais como tara, filtro, cálculo do valor médio, combinações de sinais
Display analógico 4.0
O novo display multifuncional é mais do que um display: ele prepara sinais analógicos de forma decentralizada e se necessário, envia estas informações para um controlador superior. Com esta inteligência, ele é ideal para as aplicações da indústria 4.0.
Exibição versátil de valores analógicos
O display inteligente mostra diferentes parâmetros de processo de sensores com saída analógica ou transmissores com saídas de sinais padrão. Com a ajuda de fatores de escala livremente configuráveis, os sinais de entrada (ex.: pressão, temperatura, quantidade de fluxo) podem ser convertidos e exibidos diretamente como valores físicos. Assim, com o uso de um transmissor de pressão, é possível mostrar por exemplo, o volume do nível de um tanque. Além disso, os sinais de entrada podem ser compensados entre si; por exemplo, para medir a diferença de pressão.
Operação confortável
O ajuste é feito diretamente no display com em uma tela tátil moderna e resistiva. O display muda automaticamente do modo de exibição para o modo de parâmetros. As configurações também podem ser feitas através do IO-Link. Todos os parâmetros são exibidos em forma de texto, possibilitando assim um comando intuitivo. Um mecanismo de senhas protege contra a manipulação indesejada.
Monitorar valores limites
O usuário pode atribuir até quatro valores limites. No caso do valor nominal ser excedido ou não ser alcançado, comutam até quatro saídas do transistor. Além disso, nas versões IO-Link, as informações pré-processadas são transmitias diretamente para o controlador superior.
Exibição clara
O estado das saídas é exibido e, dependendo do valor do processo, a cor da indicação pode ser mostrada em vermelho, amarelo ou verde. A introdução de texto livre torna possível atribuir unidades para os valores que ainda não estão na lista de especificações.