Sensores mecânicos de fluxo, especialmente para óleos
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-process-sb1232_sb1246_sb1257-2240x1260-01.jpg?v=-56832667)
Valores de medição precisos graças à adaptação específica de óleo para vazões volumétricas de até 200 l/min, assim como medição e ajuste de temperatura integrados.
- A adaptação específica de óleo oferece os melhores resultados de medição
- Vazões volumétricas de até 200 l/min
- Medição e compensação de temperatura integradas
- Alta resistência à pressão até 100 bar
- Transmissão de valores sem perdas por conversão, assim como ajuste simples através do IO-Link
- Tubos de saída e de entrada não são necessários
Aplicações variadas
Diferentes fluidos exigem características variadas de tecnologia de sensores. ifm oferece a combinação perfeita de precisão, rapidez e capacidade de adaptação às aplicações com a novo sensor de fluxo mecatrônico, desenvolvido especialmente para óleos. Isto aumenta consideravelmente a rentabilidade.
Alta performance
Através de uma adaptação complexa já na produção e a utilização de peças mecânicas específicas para óleos, o novo sensor não só transmite valores de medição precisos para a curva de óleo selecionada. Ele também convence com a sua compensação de temperatura integrada. ifm pode oferecer dispositivos individualmente projetados para óleos com viscosidade incomum, como por exemplo na indústria aeronáutica