Tecnologia de conexão especial, desde o sensor até o ERP
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf549-2240x1260-01.jpg?v=-56793119)
ecolink EVF agora também com conexão M12 Ethernet para módulos IO-Link, assim como conector macho RJ45 especialmente para áreas higiênicas e úmidas
- Sem halogênio e sem silicone
- Vedação ideal, até na instalação manual, graças à porca de contorno com grande aderência.
- Proteção antivibratória permanente com contorno tipo dente de serra
- Boa resistência do material a produtos de limpeza típicos da indústria alimentícia
ecolink M12 para áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
A maioria das aplicações exigem soluções especiais. Somente materiais de alta qualidade, processos de fabricação confiáveis e uma montagem correta levam ao sucesso a longo prazo. A proteção assimétrica eficaz contra vibrações mantém a rosca M12 fixa na sua posição, assegurando assim uma vedação ideal e duradoura. A montagem e a desmontagem pode ser feita manualmente sem uso de ferramentas. Materiais de alta qualidade especialmente adaptados para a aplicação e um intenso monitoramento durante e após a fabricação, garantem o máximo padrão de qualidade.