Medidor de ar comprimido térmico com sensor de temperatura e pressão integrados
Para um gerenciamento energético efetivo, podem ser consultados quatro valores de processo (vazão, pressão, temperatura, totalizador = medidor de quantidade total)
- Distribuição exata de custos através de medição precisa de consumo
- Aumento da eficiência energética através de monitoramento de vazamento
- Diminuição de custos de instalação, manutenção e hardware
- A base para um sistema de gerenciamento energético completo segundo DIN EN ISO 50001
- Monitoramento de pressão graças ao sensor de pressão integrado
"Sensor multifuncional" reduz custos
Este novo medidor de ar comprimido térmico para ar comprimido de operação destaca-se como um verdadeiro multi-talento. Ele possui não somente um sensor de temperatura integrado, mas também um sensor de pressão. Assim a partir de agora, o usuário tem a possibilidade de avaliar quatro processos ao mesmo tempo (vazão, pressão, temperatura, totalizador = medidor de quantidade total) e otimizar a sua produção.
Monitoramento de ar comprimido em resumo
Vantagens adicionais com a integração do medidor de ar comprimido SD na unidade de manutenção de instalações existentes e novas. Agora os valores de processo do ar comprimido de operação podem ser monitorados com eficiência através do display TFT integrado nas redes de ar comprimido comuns. Possível escolher entre quatro layouts gráficos diferentes que podem ser ajustados de maneira individual. Os valores de processo também podem ser transmitidos via IO-Link.
Aumento da eficiência energética graças ao monitoramento de vazamento na instalação
Com a ajuda do monitoramento de vazão preciso do SD é possível detectar vazamentos e assim economizar custos com energia. Além disso, graças a alta repetibilidade do dispositivo é possível obter uma distribuição exata dos custos com ar comprimido em cada linha de produção e assim otimizar o cálculo de custo dos produtos.
Monitoramento eficiente da pressão de operação
Através da medição da pressão integrada é possível monitorar perfeitamente tanto a queda de pressão em sistemas de filtragem sujos, como a pressão de operação geral do sistema de ar comprimido. Em atuadores operados com 5 bar em vez dos 6,3 bar ideais, a velocidade de rotação com carga reduz em 25% e a produtividade diminui. Da mesma forma, uma pressão de operação excessiva não cria nenhum ganho de desempenho, mas sim um alto consumo de ar comprimido e desgaste do dispositivo.
A base para um sistema de gerenciamento energético completo segundo DIN EN ISO 50001
De acordo com a DIN EN ISO 50001, diretiva de eficiência energética da UE todos os países membros comprometeram-se a economizar energia. A condição para a redução de imposto de energia é a implementação de um sistema de gerenciamento energético. A diretiva exige que a calibração dos equipamentos de medição seja gravada, a fim de garantir precisão e repetibilidade dos dados medidos. A combinação do novo medidor de ar comprimido SD e as frequentes calibrações DAkkS oferece a base ideal para um sistema de gerenciamento energético confiável.
Diminuição de custos de instalação, manutenção e hardware
A integração de várias unidades de medidas em somente um sensor, proporciona não somente redução de altos custos de hardware (sensor de pressão, sensor de temperatura, cabeamento, placa de entrada), mas também custos de instalação e de manutenção.