Sensor compacto óptico de medição com rosca M18
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogh580_ogp280-2240x1260-01.jpg?v=1208337973)
Medição de distância contínua durante o processo e configuração fácil do ponto de comutação através do IO-Link
- Medir distâncias continuamente e monitorar durante o processo
- Ajustar pontos de comutação de forma fácil e rápida pelo IO-Link
- Modelo compacto com rosca padrão M18 para fácil instalação
- Alto grau de proteção e invólucro metálico robusto para ambientes industriais adversos
- Longo alcance para uso universal
Sensor óptico compacto para instalações em espaços limitados
O modelo retangular compacto está concebido para aplicações em espaços limitados. Graças à rosca M18 lateral e a conexão direcionada para baixo, este modelo é ideal para a utilização na tecnologia de transporte. O sensor tem um longo alcance tanto na detecção de objetos claros como escuros.
Medição de distância contínua através do IO-Link
ifm oferece os novos OG Cubes como sensor fotoelétrico difuso, sensor retro-reflexivo e barreira unidirecional. Como sensores de reflexão difusa com supressão de fundo, os alcances podem ser ajustados através do IO-Link e os valores de distância podem ser emitidos com precisão milimétrica, semelhante a sensores analógicos. Além disso, todas as versões oferecem diversas opções de ajuste como modo luz / modo escuro ou retardo de acionamento e de desligamento para uma rápida colocação em funcionamento.