Sensor óptico O6: adequado para todas as aplicações
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2015/ifm-topproducts-headimage-position-o6h400-2240x1260-01.jpg?v=1041378135)
- Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo especialmente resistente a interferências
- Disponível também como barreira fotoelétrica ou barreira fotoelétrica de reflexão
- Através do IO-Link é possível emitir um valor de distância do tipo laser para o objeto.
- Ajuste simples pelo interruptor rotativo do potenciômetro, botão de programação teach ou IO-Link
- Versões Coolant e WetLine de aço inoxidável com grau de proteção IP 68/IP 69K
O6 WetLine: a opção perfeita para o setor alimentício e higiênico
Os sensores O6 da linha WetLine são usados principalmente na produção de alimentos. O invólucro de aço inoxidável, o vedante Viton duplo a superfície frontal plana, vedam o sensor de forma confiável contra efeitos de umidade e produtos de limpeza. Uma particularidade é o rastreamento automático do ponto de comutação que garante um funcionamento confiável mesmo com vapor, fumaça e em um ambiente altamente refletor. Os sensores fotoelétricos difusos da linha WetLine também oferecem uma supressão de fundo confiável em caso de fundos fortemente refletores.
Versão WetLine com IO-Link: ainda mais fácil de ajustar
Agora os sensores O6 WetLine também podem ser adquiridos na versão com IO-Link. Através dessa interface, o usuário pode, por exemplo, ajustar alcance de detecção, sensibilidade, modo claro/escuro, retardo de comutação ou a desativação de elementos de operação.
O laser preciso com IO-Link também detecta objetos muito pequenos
O sensor O6 com classe de proteção laser 1 permite a detecção confiável de objetos muito pequenos, nos quais os sensores de luz vermelha convencionais chegam a seus limites. Semelhante aos sensores analógicos, o sensor laser O6 emite, via IO-Link, o valor de distância para o objeto. Assim um sensor fotoelétrico difuso binário se transforma em um preciso medidor de distância. Isto abre novas possibilidades de aplicação, como controle de comprimento e de altura de objetos. Além disso, através da detecção de distância é possível fazer tarefas de verificação, como verificar a presença de peças ou sua montagem correta. Mesmo com objetos de cores diferentes se garante um alcance de detecção confiável de 100 mm.
O6 Coolant: perfeitamente adequado para a metalurgia
Os sensores O6 Coolant potentes estão concebidos especialmente para aplicações na metalurgia. Graças à versão robusta de aço inoxidável, o vedante Viton duplo e o visor frontal montado de forma plana, os óleos e fluidos refrigerantes não influenciam o sensor. Mesmo no caso de fundos altamente reflexivos e objetos refletores como as superfícies metálicas oleosas e gordurosas das peças a serem trabalhadas, os sensores reflexivos difusos oferecem uma supressão de fundo resistente a interferências. A distância de comutação não depende do tipo e cor do objeto a ser detectado. Graças à cobertura preta-transparente do invólucro, os LEDs também são perfeitamente reconhecíveis em ambiente claro. Outros setores de aplicação são a tecnologia de transporte e a indústria automobilística.
Para longas distâncias: sensores O6 com luz infravermelha
Seja nos mais diferentes tipos de controles de acesso, como portas de embarque nos aeroportos ou escadas rolantes, sempre quando se trata de identificar pessoas, a luz visível é frequentemente indesejada. Os sensores ópticos com luz infravermelha não visível, em particular, encontram aqui uma ampla área de aplicação. Com luz infravermelha é possível ajustar longos alcances, especialmente no caso de objetos escuros (pretos). Além disso os produtos são extremamente resistentes à luz externa. Os dispositivos podem ser adquiridos na versão de sensores fotoelétricos difusos e como barreiras fotoelétricas.
Trecho da gama de produtos
Visão geral das versões | |||||
---|---|---|---|---|---|
Variante | O6T | O6H | O6P | O6S | O6E |
Função | Sensor de reflexão difusa | Sensor de reflexão difusa | Sensor fotoelétrico de luz reflexiva | Barreira fotoelétrica | Barreira fotoelétrica |
Tipo | energético | com supressão de fundo | com filtro de polarização | emissor | receptor |
Observação | refletor prismático necessário | receptor necessário | emissor necessário |