Sensores de inclinação precisos para aplicações dinâmicas
Sensores de 1 e 2 eixos com 6 graus de liberdade oferecem rápido tempo de resposta e alta qualidade de sinal mesmo quando utilizados em condições extremas
- Sensores de inclinação de 1 e 2 eixos com 6 graus de liberdade
- Rápido tempo de resposta e alta qualidade de sinal graças à inovadora fusão sensor-algorítimo
- Dados brutos do sensor de aceleração e giroscópio oferecem funcionalidades ampliadas
- O alto grau de proteção IP 68 / IP 69K possibilita a aplicação nas condições mais extremas
Medição de inclinação insensível a interferências
Os sensores de inclinação dinâmicos da série JD estabelecem novos padrões em relação à qualidade e comportamento de resposta. Eles usam tanto um sensor giro 3D como um sensor de aceleração 3D. Uma unidade IMU (Inertial Measurement Unit) de 6 eixos com fusão inteligente sensor-filtro determina valores de inclinação precisos a partir disso. Fatores de interferência causados por vibrações, choques ou pela maneira de dar a partida ou frear que aparecem por exemplo em aplicações móveis, distorcem os valores de medição.
Interface flexível
O sensor de inclinação possui uma interface CANopen para a transferência de valores de medição e para a parametrização. Se necessário, uma resistência de terminação pode ser ativada via software.