Sensores multicores de toque com IO-Link
Adaptação flexível à aplicação com somente um sensor individualmente ajustável mesmo em ambientes úmidos
- Operação ergonômica tocando o sensor levemente
- O retardo de acionamento previne comutação acidental
- Várias opções de ajuste como cor, NO/NC ou controle pelo IO-Link
- Luminosidade e sensibilidade adaptáveis em ambientes úmidos ou em operação com luvas
- Indicação da condição da instalação através de LEDs RGB
Um único sensor para todas as aplicações
Os novos sensores multicores de toque ifm podem ser adaptados de forma flexível à sua aplicação. Onde antes eram necessários diferente sensores, hoje é suficiente um sensor individualmente ajustável. É possível parametrizar a função NO/NC ou as cores para diferentes condições de operação em questão de segundos. Além disso, o sensor pode ser ajustado nas formas de comutação dinâmica, estática ou biestável.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-kt6101_kt6300_kt6301-2240x1260-01.jpg?v=1208331815)
Adaptável ao ambiente
O ajuste da sensibilidade possibilita a aplicação em ambientes muito úmidos ou a operação com luvas.Com a implementação do tempo de retardo, é possível evitar a ativação involuntária de um sensor. Todas as configurações continuam gravadas, mesmo se o sensor for usado como interruptor sem IO-Link. Além disso, o sensor conta os ciclos de comutação para uma manutenção baseada na necessidade da máquina.