ecomatDisplay: dispositivo de diálogo potente para máquinas móveis
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-group_cr-2240x1260-01.jpg?v=1348117033)
- Monitores LED de 5", 7" e 12" com botões ou tela tátil
- Invólucro otimizado para o uso móvel
- Optical Bonding: evita a entrada de umidade, oferece legibilidade ideal
- O software suporta qualquer orientação do dispositivo (retrato/ paisagem)
- Programável via CODESYS, diversas interfaces, ex.: CAN
Exibição e operação em ambientes adversos
Os novos dispositivos de diálogo foram desenvolvidos para serem usados nas cabines e fora dos veículos. Graças ao seu alto grau de proteção e Optical Bonding, estão perfeitamente protegidos contra umidade. São resistentes à impactos e vibrações permanentes, assim como a extremas temperaturas ambientes.
A tela RGB de alta resolução permitem legibilidade ideal, mesmo em ambientes claros. Para a operação, os displays dispõem de botões livremente programáveis (versões de 5" e 7") ou opcionalmente de uma tela tátil capacitiva.
A potente CLP integrada pode assumir tarefas de visualização e de operação. É possível programar livremente via CODESYS. Diversas interfaces na parte traseira do dispositivo, como por exemplo CAN, vídeo analógico, USB 2.0 ou Ethernet oferecem a máxima conectividade.
Estrutura mecânica
Os displays possuem um invólucro fechado de alumínio fundido com grau de proteção IP 65, IP 67. Para a conexão são usados conectores M12 vedados e um conector AMP de 40 polos. O dispositivo pode ser montado como dispositivo de superfície usando o sistema de montagem RAM de qualidade comprovada ou como dispositivo embutido. Os displays podem ser montados em qualquer direção de acordo com a necessidade.
Eletrônica potente
O controlador integrado de 64 bits permite uma representação eficiente do gráfico de alta resolução, do processamento do programa de aplicação e da função do dispositivo. Além disso, existem várias possibilidades em relação à comunicação e conexão com outros sistemas e redes. O relógio em tempo real integrado permite atribuir um registro de tempo aos dados de registro para uma melhor rastreabilidade.
Áudio
Todos os displays possuem amplas funções de áudio. Eles podem ser usados para tarefas de mensagens acústicas ou de voz.
Programação segundo IEC 61131-3
O software CODESYS permite que o usuário crie o software de aplicação de forma clara e simples. Os elementos gráficos são criados pela visualização integrada e podem ser selecionados por exemplo, pelos botões ou pela função tátil opcional.