Kit inicial ecomatController: o começo da programação
- ecomatController CR710S incluído
- Módulo de simulação previamente cabeado com comutador e potenciômetro para a simulação de sinais binários e analógicos.
- Contém todos os cabos de conexão e de interface necessários
- Software de programação e documentação para CODESYS
Introdução à programação de máquinas móveis
A nova geração ecomatController é a plataforma de controle moderna para veículos e máquinas móveis do futuro.
Este kit inicial previamente cabeado contém o controlador compacto ecomatController CR710S com todos os cabos necessários para a alimentação do controlador, para o cabeamento das interfaces para a troca de dados via CAN ou Ethernet, assim como para as entradas e saídas. Um módulo de simulação oferece comutadores, potenciômetros e indicadores de sinal para a simulação de estados de comutação e de sinais de entrada analógicos.
O pacote de software CODESYS integrado (versão 3.5) facilita a familiarização com o controlador e a geração simples de um programa de aplicação.
Eletrônica potente
O elemento principal do kit inicial é o ecomatController CR710S que foi concebido de acordo com as normas vigentes para eletrônica móvel com um dos processadores multicore 32 bits mais modernos de 300 MHz de frequência. Ele oferece todas as funções para a geração de programas de aplicação e para familiarizar-se com as funções de hardware integradas. LEDs indicadores de estado RGB mostram as mensagens de sistema mais importantes. Caso necessário é possível adquirir primeiras experiências com a programação de controles de segurança para aplicações até EN 13849 PL d e EN 62061 SIL cl2 através dos controladores internos (1 x padrão, 1 x segurança) que são independentes um do outro.
Interfaces com funcionalidades ampliadas
Através de conectores fêmeas M12 integrados, estão disponíveis duas interfaces CAN além de uma interface RS232 e Ethernet com comutador integrado. Todas a interfaces CAN suportam os protocolos de barramento importantes CANopen, CANopen Safety e J1939.
Entradas e saídas configuráveis
Cada módulo de simulação possui 6 saídas e entradas previamente cabeadas. Estas podem ser configuradas como entrada digital, de frequência e analógica com função de diagnóstico ou como entrada para a medição de resistência. As saídas podem ser configuradas como saídas digitais de diagnóstico ou de PWM. Todas as entradas e saídas também podem ser configuradas como canais seguros, caso necessário. Sensores e atuadores especiais também podem ser conectados através de conector plano livremente confeccionável.
Programável conforme IEC 61131-3 com CODESYS
A programação ocorre com as linguagens IEC 61131-3 padronizadas. Programas básicos e bibliotecas estão disponíveis para a familiarização com os softwares.