Transmissor pequeno com conector de válvula DIN integrado
- Invólucro de aço inoxidável robusto soldado com alto grau IP 67
- Precisão de medição < ±0,5 %,
Repetibilidade < ±0,05 % - Reação extremamente rápida: tempo de resposta inicial de somente 2 ms
- Modelo compacto (SW19) com conexão do processo
Troca rápida e simples
Apesar de haver diversas alternativas, em várias instalações, ainda é comum encontrar conectores de válvula para conectar os sensores. A partir de agora, ifm oferece com a série PT50xx, sensores de pressão compactos com conector de válvula integrado. Assim, agora os sensores podem ser usados facilmente em instalações antigas e conectados em cabeamentos existentes. Isto economiza tempo e custos.
Tecnologia comprovada e alto grau de proteção IP
O PT50xx é baseado na família FTS, já comprovada no mercado. Se caracteriza por sua célula de medição de película fina robusta e sem vedante em um invólucro compacto com 19 mm de face a face. Com um conector fêmea determinado (ex.: E30447), o conector de válvula utilizado aqui alcança um grau de proteção IP 67. Ao contrário dos sensores IP 65 com conector de válvula comuns de mercado, isto oferece uma maior segurança funcional.