Sensores indutivos Kplus com fator de redução 1
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
Os sensores indutivos Kplus ifm se caracterizam por uma distância de comutação uniforme em todos os tipos de metal. Enquanto os sensores convencionais reduzem significativamente a distância de comutação com vários metais, os sensores Kplus têm uma distância de comutação constante mesmo na detecção de alumínio. Os dispositivos convencem mesmo em espaços muito limitados graças às suas dimensões compactas. Além disso são excluídas comutações erradas devido à nova tecnologia de sensor resistente a campos magnéticos.
Todas as vantagens em resumo
- Constante: distância de comutação uniforme desde aço até alumínio
- Resistente a interferências: tecnologia de sensores resistente a campos magnéticos previne comutações erradas
- Economiza espaço: pequenos formatos para aplicações em espaços limitados
- Universal: grande faixa de temperatura de -40…85 C
- Repelente: revestimento antiaderente para a área de soldagem
- Rápido: altas frequências de comutação para rápidas mudanças do estado de comutação
- Protegido: impermeabilidade devido a elevados graus de proteção até IP 68 / IP 69K
Utilizável universalmente em diversas áreas de aplicação
Além disso, os modelos Kplus potentes e resistentes são insensíveis a campos magnéticos, graças à nova tecnologia de sensores. Eles operam de forma absolutamente confiável mesmo diretamente ao lado de freios elétricos. A ampla faixa de temperatura de -40…85 °C permite uma aplicação universal e graças aos elevados graus de proteção até IP 68 / IP 69K é assegurada uma confiabilidade duradoura. O tubo resistente da versão em aço inoxidável permite o uso confiável em ambientes com óleo e fluido refrigerante. Resumindo: há muito tempo que a automação industrial estava esperando por estes novos sensores indutivos.
Material | Sensor padrão | Sensor Kplus |
---|---|---|
Aço | 1 | 1 |
Aço inoxidável | 0,7 | 1 |
Latão | 0,5 | 1 |
Alumínio | 0,4 | 1 |
Cobre | 0,3 | 1 |
Cálculo da distância de comutação = fator de correção * distância de comutação nominal