Eixos x, y e z: o sensor detecta acelerações de forma espacial
- Análise de condição ideal por meio de medição de aceleração em 3 eixos
- Para conectar à uma eletrônica de diagnóstico VSE
- De uso universal graças ao padrão IEPE
- Grande range de medição para diversos cenários de aplicação
- Formas robustas com IP 67, IP 68 ou IP 69K
Para o diagnóstico de vibração eficiente
O sensor de aceleração VSM101 é capaz de detectar mudanças de vibração nos eixos x, y e z. Esta percepção de espaço facilita o monitoramento da condição de máquinas, nas quais forças e desbalanceamentos não influenciam somente um eixo móvel. Estes podem ser motores, mas também partes móveis de instalações.
Indicador importante do monitoramento de condição
O sinal de aceleração é muito importante para o monitoramento da condição das máquinas e instalações (monitoramento de condição). Pois este indica diferentes sintomas como por exemplo desbalanceamento, danos em mancais ou choques que podem levar à falha das máquina ou até à danos irreparáveis. Para a análise, os dados brutos detectados são transmitidos para um dispositivo externo, por exemplo, para a eletrônica de diagnóstico ifm do tipo VSE.
Robusto: princípio de medição MEMS
O Sensor de aceleração VSM101 está baseado em um chip MEMS (princípio de medição capacitivo) e é apropriado para a aplicação industrial exigente. Graças à tecnologia MEMS, o sensor pode verificar a sua capacidade de funcionamento ativamente (auto-teste) pela eletrônica de diagnóstico.
Em conformidade com o mercado: padrão IEPE
O sensor transmite os seus dados de acordo com o sinal IEPE, um padrão de mercado, entre outros para sensores de aceleração. A vantagem dos dispositivos IEPE é a alta sensibilidade constante, independentemente do tipo e comprimento do cabo conector