Sistema de câmera robusto O2M para máquinas móveis
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/8cc18cf8d432934aa2f0549001514363/-S610/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-O2M210_O2M200-2240x1260-01.jpg)
- Invólucro inteiriço fechado com IP 67 / IP 69K
- Alta resistência a impactos e vibrações
- Aquecimento de lentes monitorado pela temperatura
- Ajuste automático de luminosidade
- Homologação do tipo E4
Câmeras universais para serviço pesado
O controle das áreas de trabalho e o monitoramento da região traseira ganham cada vez mais importância no setor de máquinas móveis. Isto exige uma aplicação nas condições mais difíceis que o sistema de câmera O2M com saída de vídeo analógica (PAL) é capaz de atender, graças ao seu invólucro resistente à pressão e uma sensibilidade luminosa de < 0,05 lux.
O novo sistema de câmera O2M pode ser conectado, entre outros, diretamente aos dispositivos de diálogo com capacidade gráfica PDM360 com display a cores e interface analógica. Com isso o dispositivo de diálogo, além da exibição de informações das máquinas, pode ser usado simultaneamente para apresentar imagens de até duas câmeras. Então um monitor separado não é necessário.
Além disso, o monitor E2M23 ou E2M232 também pode ser conectado via “Plug-and-Play”.